ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ホットスライドカッター

通常単価(税別)
3,619
税込単価
3,981
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・加工後は切り口がほつれません・セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです...

詳細を確認

型番:

HE-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HE-110の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100
消費電力(W)
48
最高温度(℃)
480
全長
284mm
JANコード
4975205031530
トラスココード
407-2553
質量(g)
104
付属コテ先
HE-110TL
ヒーター
セラミックヒーター
特長
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途
ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HE-110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,619
( 3,981 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工後は切り口がほつれません
・セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです
・カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です
・ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に
・ナイロンの園芸用ネット・漁網・販促用フラッグ等の加熱裁断加工に使用できます
【用途】
・ナイロン製のネットや布の切断に

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホットスライドカッター HE-110
48Wセラミックヒーターでこて先を約480℃まで加熱しています。
ナイロン製の園芸用ネット・漁網・販促用フラッグなど化繊の切断加工に使用できます。
溶かして切る溶断になるため、切り口で繊維が解れません。
麻・木綿・絹などの天然素材や、金属を含むロープなど、融点を持たない材質や融点以上に加熱できないものは切断できません。

使用方法・使用事例

使用方法

ガラスや厚紙などの保護材を下に敷いて、その上に切断したい素材を置いて切断します。
繊維が焦げてしまう場合はパワーコントローラーPC-11等を使用して温度を下げることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットスライドカッターの型番HE-110のページです。 型番HE-110に関する仕様情報を記載しております。
ホットスライドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットスライドカッター
ホットカッター
マークカッター
ナイロンロープカッター
プラジェット PJ-206A1
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)東京硝子器械エスコ
通常価格3,6191,7083,3002,10013,0694,988
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目6日目2日目
商品タイプ熱風加工機ヒートカッターヒートカッターヒートカッター熱風加工機ヒートカッター
電源(V)AC100---AC100AC100(50/60Hz)
消費電力(W)48232055--
最高温度(℃)480360360450--
全長284mm205mm188mm240mm--
よく一緒に購入される商品

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング