ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)

通常単価(税別)
7,6456,685
税込単価
8,4107,354
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

鉄工用ドリルの再研磨用(ローソク型研磨)。6.5mm鉄工用ドリルが約300本研磨できます。材質:CBN...

詳細を確認

型番:

N-8721
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N-8721の仕様・寸法情報

JANコード
4964590870206
トラスココード
435-2998
質量(g)
105
外径(mm)
48
特長
6.5mm鉄工用ドリルが約300本研磨できます。
用途
鉄工用ドリルの再研磨用(ローソク型研磨)
材質
CBN砥石(粒度#150)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
N-8721
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6456,685
( 7,354 )
1日目

詳細情報

基本情報

鉄工用ドリルの再研磨用(ローソク型研磨)。
6.5mm鉄工用ドリルが約300本研磨できます。
材質:CBN砥石(粒度#150)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)の型番N-8721のページです。 型番N-8721に関する仕様情報を記載しております。
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用 替砥石(NO.18)
ドリル研磨機“ドリ研 ローソク型”(超鋼用)-砥石
ドリ研ローソク形 ハイス鋼用研磨機
ドリ研ローソク形 超硬用研磨機
チェンソー研研
ドリル研磨機 ドリ研 X26
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業
通常価格7,6457,14265,87863,2986,944242,870
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード496459087020649645908703054964590870022496459087003949645908100594964590870046
トラスココード435-2998435-3013435-2980435-3005758-3796758-3818
質量(g)1051004200420022526000
外径(mm)4848----
特長6.5mm鉄工用ドリルが約300本研磨できます。スポットカッター6.5mmが約200本研磨できます。ハイスドリルの他にコバルトハイスドリルやチタンコーティングハイスドリルがローソク型に研磨できます。ドリルをチャックに設定して差し込むだけで研磨できます。シンニング研磨ができます。面取り研磨ができます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研削機カテゴリの売れ筋ランキング