ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転台付バイス(軽作業用) TRV-100

通常単価(税別)
16,368
税込単価
18,005
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・軽作業用向けで、360°回転可能です。・アンビル付

型番:

TRV-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRV-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
102
最大口開き(mm)
70
口深さ(mm)
59
最大締付力(kN)
15
全長(mm)
238
JANコード
4989999268980
トラスココード
445-6190
幅(mm)
144
取付穴寸(mm)
114
質量(g)
5500
高さ(mm)
143
取付寸法(mm)F
95
取付寸法(mm)E
95
取付寸法(mm)G
95
特長
軽作業用向けで、360°回転可能です。アンビル付
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
材質(シャフト)
鋼材
材質(ハンドル)
鋼材
材質(口金)
鋼材

型番リスト

表示件数
型番
TRV-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,368
( 18,005 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業用向けで、360°回転可能です。
・アンビル付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転台付バイス(軽作業用) TRV-100の型番TRV-100のページです。 型番TRV-100に関する仕様情報を記載しております。
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転台付バイス(軽作業用) TRV-100
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
アルミ合金バイス,軽作業用
木工用バイス(台上型)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコ
通常価格16,36811,36312,2277,300205,93624,350
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)10210270150203125
最大口開き(mm)7010060120200125
口深さ(mm)5950355012567
最大締付力(kN)15101.961044.13500
よく一緒に購入される商品

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング