17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ

L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
通常単価(税別)
16,71138,912特別価格
税込単価
18,38242,803特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが可能。【特長】・150...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

SS30C(スーパーヘビータイプ) イメージ

SS30C

規格表

品番全長
(mm)
最大口開き
(mm)
フトコロ
(mm)
フレーム寸法(mm)質量
(kg)
AB
SS30C46030017540.020.05.50
SS40C56040017540.020.06.06
SS50C66050017540.020.06.62
SS60C76060017540.020.07.18
SS80C96080017540.020.08.30
SS100C1,1601,00017540.020.09.43
SS125C1,4101,25017540.020.010.83
SS150C1,6601,50017540.020.012.05
  • 標準装着パッド:GSSS-FP
  • 材質:特殊鋼
  • 製造国:台湾

図面

SS30C/SS40C/SS50C/SS60C/SS80C/SS100C/SS125C/SS150C

L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ 図面

外形図

L型クランプ(軽量型)の寸法

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
300
460
4989999265712
445-5011
5500.0
1個
400
560
4989999265729
445-5029
6060.0
1個
500
660
4989999265736
445-5037
6620.0
1個
600
760
4989999265743
445-5045
7180.0
1個
800
960
4989999265750
445-5053
8300.0
1個
1000
1160
4989999265682
445-4987
9430.0
1個
1250
1410
4989999265699
445-4995
10830.0
1個
1500
1660
4989999265705
445-5002
12050.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,71115,624
( 17,186 )
1日目
17,255
( 18,981 )
1日目
22,21720,330
( 22,363 )
1日目
19,600
( 21,560 )
1日目
28,62326,184
( 28,802 )
1日目
25,258
( 27,784 )
1日目
38,91234,627
( 38,090 )
1日目
32,514
( 35,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが可能。
【特長】
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kN。
・強力型のアダプタは、約35°まで角度締め付けが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
L型クランプ(ラチェットハンドル式)
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
L型クランプ 強力タイプ
L型クランプ 超強力タイプ
L型クランプ (スタンダードタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,711-10,978 -11,337 -16,058 -23,418 -9,524 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
詳細タイプスーパーへピータイプラチェットハンドル式へピータイプ---
フトコロ(mm)175120-120175120
材質1特殊鋼中炭素鋼(S45C)特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング