ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接用クランプ 225R

溶接用クランプ 225R 225R
通常単価(税別)
5,3554,245
税込単価
5,8914,670
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。【用...

詳細を確認

型番:

225R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

225Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大締付幅(mm)
41
全長(mm)
230
幅(mm)
70
JANコード
4989433506524
トラスココード
453-5855
質量(g)
666
特長
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業、リベット作業の仮止めに便利です。

商品情報

ロッキングプライヤ 溶接用クランプの仕様

225Rの外観

225Rの外観

225Rの使用イメージ

225Rの使用イメージ

225Rの寸法図

225Rの寸法図

225Rの仕様

  • 開口値:0〜41mm
  • L:230mm
  • A:25mm
  • B:76mm
  • 質量:666g
  • 従来同等品No.:9R

型番リスト

表示件数
型番
225R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3554,245
( 4,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
【用途】
・角鉄材やパネル類の固定、溶接作業、リベット作業の仮止めに便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用クランプ 225Rの型番225Rのページです。 型番225Rに関する仕様情報を記載しております。
溶接用クランプ 225Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用クランプ 225R
ロッキングプライヤー 直線あご
板金用ツール 200R
KTC チェーンクランプ
溶接クランプ
溶接用マルチクランプ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)Strong Hand Toolsスーパーツール
通常価格5,3553,3303,8067,1034,7417,670 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体本体パーツ本体本体本体
最大締付幅(mm)4145----
全長(mm)230215200210--
幅(mm)706779---
JANコード4989433506524498943350642549894335065314989433506548--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング