17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 最大締付幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

通常単価(税別)
2,94410,251特別価格
税込単価
3,23811,276特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。・対...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの仕様

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの外観

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの外観

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの使用イメージ

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの使用イメージ

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの寸法図

ロッキングプライヤ スイーベルパッドクランプの寸法図

型番リスト

表示件数

最大締付幅

(mm)

全長

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
37
135
71
17
4989433506470
453-5740
145
1個
45
165
90
22
4989433506487
453-5791
275
1個
96
270
134
30
4989433506494
453-5901
815
1個
205
460
150
30
4989433506500
453-5928
1272
1個
320
615
145
30
4989433506517
453-5952
1546
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282
( 3,610 )
1日目
2,944
( 3,238 )
1日目
6,8595,737
( 6,311 )
1日目
7,9707,699
( 8,469 )
4日目
10,2519,394
( 10,333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
・対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため傾斜物も固定できる。
【用途】
・パネル類の固定や溶接作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
KTC製だけあり、品質・精度・強度の全てにおいて満足です。  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ
KTC チェーンクランプ
溶接用クランプ 225R
ロッキングプライヤCクランプ
ロッキングプライヤー 曲線あご
板金用ツール 200R
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,944-7,1035,3552,603 -2,9103,806
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
特長対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。円形状や多角形状の部品をまわす、つかむなどに便利です。角鉄材やパネル類の固定、溶接作業、リベット作業の仮止めに便利です。角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。奥行きの短いキャビネットドアの取付け作業などに便利です。歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。グライディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができます。折り曲げ作業や仮止めに便利です。

クランプカテゴリの売れ筋ランキング