17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 最大締付幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

通常単価(税別)
2,6144,078特別価格
税込単価
2,8754,486特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・狭所作業に便利なロングノーズタイプ。・小ねじやボ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の仕様

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の外観

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の外観

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の使用イメージ

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の使用イメージ

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の寸法図

ロッキングプライヤ ロングノーズ(ワイヤーカッター付)の寸法図

型番リスト

表示件数

最大締付幅

(mm)

全長

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
45
135
35
12
4989433506326
453-5731
108
1個
51
165
42
14
4989433506333
453-5774
192
1個
71
220
52
18
4989433506340
453-5847
375
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,614
( 2,875 )
1日目
2,872
( 3,159 )
1日目
4,0783,894
( 4,283 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・狭所作業に便利なロングノーズタイプ。
・小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができる。
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
【用途】
・ワイヤーカッターとして使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
なめたナットをゆるめる
3
満足度:3.0
ロングノーズタイプで、狭いところでも使えるだろうと購入しました。 想定通りの使い方ができましたが、 もう少し精度と頑丈さ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)
ロッキングプライヤCクランプ
ロッキングプライヤー 曲線あご
ロッキングプライヤー 直線あご
KTC チェーンクランプ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,614-2,087 -2,603 -2,9103,3307,103
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
特長狭所作業に便利なロングノーズタイプです。小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。ワイヤーカッターとして使用できます。歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。奥行きの短いキャビネットドアの取付け作業などに便利です。歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。グライディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができます。歯付の直線あごで、板や角材などをしっかりと固定できます。グライディングの際、小さな対象物でもしっかりとくわえ、作業をすることができます。のこ刃、やすりなどの応急用ハンドルとして使用できます。円形状や多角形状の部品をまわす、つかむなどに便利です。

クランプカテゴリの売れ筋ランキング