17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最大締付幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

通常単価(税別)
2,0874,239特別価格
税込単価
2,2964,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。【特長】・歯つきの曲線あごでパイプ等をしっかりと固定できる...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の仕様

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の外観

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の外観

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の使用イメージ

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の使用イメージ

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の寸法図

ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付)の寸法図

型番切断能力開口値L▼g従来同等品No.
軟線
100WRφ1.20~26110904WR
130WRφ1.20~321401555WR
175WRφ2.30~411803257WR
250WRφ2.30~5722050010WR

単位:mm

型番リスト

表示件数

最大締付幅

(mm)

全長

(mm)

(mm)

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
26
110
35
12
4989433506357
453-5758
90
1個
32
140
42
14
4989433506364
453-5766
155
1個
41
180
53
18
4989433506371
453-5821
325
1個
57
220
67
20
4989433506388
453-5880
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
1日目
2,169
( 2,386 )
1日目
3,179
( 3,497 )
1日目
4,2393,356
( 3,692 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象物をくわえた状態でロックできるプライヤ。
【特長】
・歯つきの曲線あごでパイプ等をしっかりと固定できる。
・補給部品としてスクリューとスプリングを設定。
【用途】
・ワイヤーカッターとして使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品の固定や破損したねじの除去
5
満足度:5.0
日本製ではありませんがかみ合わせなどの精度は問題なさそうです。少し硬めです。昔別メーカーの類似製品を使っていましたがそれ...もっと読む
0人が参考にしています。
バイスグリップの代わり
4
満足度:4.0
KTCはかつてピーターセンの本物バイスグリップを販売していました。 こいつはどこ製なんだろう。 とりあえずIRWINより...もっと読む
0人が参考にしています。
なめしたネジ交換
5
満足度:5.0
口の開きはネジで調整ができしっかりと挟んで安定しています。なめしたネジが交換できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)
ロッキングプライヤー 曲線あご
ロッキングプライヤー 直線あご
ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)
溶接用クランプ 225R
KTC チェーンクランプ
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,087-2,9103,3302,614 -5,3557,103
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
特長歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。グライディングの際、小さな対象物でもしっかりくわえ、作業をすることができます。歯付の直線あごで、板や角材などをしっかりと固定できます。グライディングの際、小さな対象物でもしっかりとくわえ、作業をすることができます。のこ刃、やすりなどの応急用ハンドルとして使用できます。狭所作業に便利なロングノーズタイプです。小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。ワイヤーカッターとして使用できます。角鉄材やパネル類の固定、溶接作業、リベット作業の仮止めに便利です。円形状や多角形状の部品をまわす、つかむなどに便利です。
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング