17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット COSET19

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

COSET19

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

汎用コバルトドリル。
【特長】
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定
・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上
・直径1.0~10.0mmの直径0.5mmとび寸法の19本セット品
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1 ~ 10
被削材
調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
セット品
先端角(°)
135
工具材質(詳細)
HSS Co
ねじれ角(°)
28~36
寸法ℓ2(mm)
1 ~ 10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト