17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

COSET10 ステンレス用ドリル 10 本セット COSET10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

COSET10 ステンレス用ドリル 10 本セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

COSET10

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

汎用コバルトドリル。
【特長】
・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定
・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上
・直径2.0~6.0mmでよく使用される寸法の10本セット品
【用途】
・鋼からステンレス鋼まで使用可能

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2 ~ 6
溝長(mm)
20 ~ 49
全長(mm)
4.8 ~ 102
シャンク径・MT No
2.5/4/4.5/6/5/3.2/3.5/3/4.8/2
被削材
調質鋼[○] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
セット品
先端角(°)
135
工具材質(詳細)
HSS Co
ねじれ角(°)
28~36

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト