ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SDSET10
2021年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル。【特長】・JIS規格に相当。・直径2.0~6.0mmでよく使用される寸法の10本セット品。【用途】・多用途に使用可能。
ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
通常価格(税別):2,960円〜
京セラ
高精度 小径ソリッドドリル KDA Mini(クーラントホールなし 4D)TypeN
通常価格(税別):6,831円〜
オーエスジー
ステンレス・軟鋼用スタブ形 EX-SUS-GDS
通常価格(税別):1,100円〜
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
通常価格(税別):426円〜
不二越
SG-ESS ドリル SGESS
通常価格(税別):938円〜
ストレートシャンクドリル SD
通常価格(税別):424円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード