17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6SD3P 鉄工用六角軸ドリル 3 本入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6SD3P 鉄工用六角軸ドリル 3 本入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6SD3P2.0

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

六角軸シャンクで幅広い用途に使える汎用タイプのドリルです。
【特長】
・ブリスターパック(3本入り)。
・充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
・ドリルドライバー、インパクトで保持可能。
【用途】
・鉄工用に最適。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2
溝長(mm)
24
全長(mm)
79
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
エンドミルシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
工具材質(詳細)
HSS
ねじれ角(°)
26~32
寸法ℓ2(mm)
24

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト