17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5MSPA 鉄工用ドリル 5 本入

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5MSPA 鉄工用ドリル 5 本入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5MSPA1.0

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。
【特長】
・ブリスターパック包装品。
・JIS規格に相当。
・ブリスターパック(5本入り)。
【用途】
・多用途に使用可能。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
1
溝長(mm)
18
全長(mm)
40
シャンク径・MT No
1
被削材
一般鋼[◎] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
ノンコート
単品/セット品
単品
先端角(°)
118
直径公差(mm)
-0.014~0
工具材質(詳細)
HSS

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト