ツール用品技術窓口

デジタル熱中症指数モニター本体の外観

TM-188の付属品 (ハードケース、電池、取扱説明書)

TM-188Dの付属品 (ハードケース、電池、取扱説明書、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ)
| - | 測定範囲 | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|
| WBGT(IN) | 0~59.0℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
| WBGT(OUT) | 0~56.0℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ |
| 気温 | 0~50.0℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
| 黒球温度 | 0~80.0℃ | 0.1℃ | ±0.6℃ |
| 湿球温度 | -21.6~50.0℃ | 0.1℃ | - |
| 露点 | -35.3~48.9℃ | - | - |
| 相対湿度 | 1~99%RH | 0.1%RH | ±3.0%RH |
| サンプリング | 約1秒/回 | ||
| 使用環境 | 0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと) | ||
| 保存環境 | -10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと) | ||
| 電源 | 006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ | ||
| 電池寿命 | 連続使用時間で約200時間 | ||
| 寸法・重量 | 70(W)×300(H)×50(D)mm 約270g | ||
| 黒球サイズ | φ50mm | ||
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に。
【特長】
・熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
・1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
・測定に便利な三脚の取り付けが可能
・MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
・測定値のホールド、最大値/最小値の記録が可能
・オートパワーオフ機能付き
・USBケーブル接続でPCデータ管理が可能(TM-188D)
【用途】
・工場や建築現場等の作業者の熱中症予防対策に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
0通常価格(税別):9,500円~

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

シンワ測定
デジタル温度計 防水型
0通常価格(税別):5,498円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
0通常価格(税別):33,924円

林電工
シース熱電対
0通常価格(税別):6,190円~

シンワ測定
温度計 丸T字型
5通常価格(税別):2,119円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円