(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード
通常単価:
1,988円~
通常出荷日:
お見積り

オーバートルクによるネジの破損を防ぐトルク制限機能付き六角トルクドライバー用ブレード。
【特長】
・独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットは強度を確立している。
・ブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単。
・決められたトルクに達するとクリック音がなり、オーバートルクによる破損から守る。
・ネジを締める時のトルクは制御するが、緩める時のトルクは制御しない。
・ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現。
・表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れてる。
・ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトが傷つきにい。
・ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現。
【用途】
・超硬チップの交換に最適。
・設定トルクが決まっている為繰り返し作業に最適。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

六角穴付ボルトの締め付け作業にトルクドライバーブレード

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード:関連画像

使用例/トルクドライバー用グリップと組合わせて使用する

トルクドライバー(単能型)用ブレードの仕様について

トルクドライバー用ブレード 型番 規格 UPCコード
ミリ
六角
50150 1.5mm 37231501501
50152 2.0mm 37231501525
50154 2.5mm 37231501549
50156 3mm 37231501563
インチ
六角
50102 0.050インチ 37231501020
50103 1/16インチ 37231501037
50104 5/64インチ 37231501044
50105 3/32インチ 37231501051
50106 7/64インチ 37231501068
50107 1/8インチ 37231501075

トルクドライバー(単能型)の特長について

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード:関連画像

独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットのグリップは確かな作業性と強度を確立。

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード:関連画像

グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単。

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレード:関連画像

グリップにボールベアリング、又はギアが内蔵されているトルクドライバーの場合、部品の消耗が非常に激しい為、工具が長持ちしない。

型番
50102
50103
50104
50105
50106
50107
50150
50152
50154
50156
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 重量
(g)
材質 規格

2,503円

1個

お見積り

470-6552 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 0.05インチ

2,503円

1個

お見積り

470-6561 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 1/16インチ

2,503円

1個

お見積り

470-6579 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 5/64インチ

2,503円

1個

お見積り

470-6587 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 3/32インチ

2,503円

1個

お見積り

470-6595 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 7/64インチ

2,503円

1個

お見積り

470-6609 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 1/8インチ

1,988円

1個

お見積り

470-6617 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 1.5mm

1,988円

1個

お見積り

470-6625 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 2mm

1,988円

1個

お見積り

470-6633 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 2.5mm

1,988円

1個

お見積り

470-6641 22 ブレード:プロテニアム合金鋼 3mm

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

クリックセット トルクドライバー(単能型)用ブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ブレードの対辺を教えて下さい。
回答: 5MMです。ブレードはミリ、インチ、トルクスの全規格共通です。
質問: 長さを教えてください。
回答: 全規格共通でハンドル長さ105mm、軸長120mm、全長225mmです。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)