17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非磁性小型ポイントファインダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非磁性小型ポイントファインダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PTN-06N-T2

2024年12月に販売終了となりました。

推奨型番はございません。

小型高速マシニングセンター専用の非磁性小型ポイントファインダー。
【特長】
・高精度なタッチセンサーで、基準位置測定、内径・外径、心出し、角度、溝幅、高さ等の三次元測定が可能。
・繰り返し精度±0.5μm。
・スタイラスがX、Y、Z方向にスウィングし、安全。
・携帯電話やデジタル家電の金型加工用の小型高速マシニングセンターにも使用可能。
・セラミックスピンドルに使用でき、非磁性スタイラス付きのため、磁力による測定誤差がない。
【特長】
・アングルゲージ(角度測定器)、デジタル角度計などでは難しかった狭い部分の角度測定に。
・通電性のあるワークの測定が可能。

指定中の仕様・寸法情報

繰り返し精度(μm)
±0.5μm
XY測定圧(N)
0.001
Z測定圧(N)
0.001
商品タイプ
測定器本体
XYストローク(mm)
±6
Zストローク(mm)
+3
バッテリー種類
酸化銀電池SR-44 2個
付属品
酸化銀電池SR-44 2個
重量(g)
140
D(φ)
φ6
L(mm)
91
S(mm)
23.5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト