ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PTN-10
2019年12月に販売終了となりました。
推奨型番はございません。
基準面測定から溝巾、穴の測定等今まで計測できなかったワーク計測が可能なポイントファインダー。
【特長】
・マシニングセンターで三次元測定が可能。
・繰り返し精度±0.5μm。
・スタイラスがX、Y、Z方向にスウィングし、安全。
・4方向へLEDが発光し、どの方向からでも見える。
・独自の低温溶接技術で割れにくく、内部応力が残らないので経年変化が起きない。
・80mmまで±1μmの繰り返し精度を可能にした。
【用途】
・アングルゲージ(角度測定器)、デジタル角度計などでは難しかった狭い部分の角度測定に。
・通電性のあるワークの測定が可能。