17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NSツールセッター・マグネットケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

NSツールセッター・マグネットケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

M-50

2019年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

機上で簡単に工具長計測できるNSツールセッター、通電性のないワーク測定に使用するマグネットケーブル。
【特長】
・経年変化を防ぐためサブゼロ処理し、ブロックゲージを作る方法で超精密ラップを施してあります。
・可動幅は上下5mm、多少の油膜にも影響を受けません。
・工具長をオフセットに直接入力できます。
【用途】
・鉄・非鉄金属(アルミ・銅等)ともに使用が可能(ツールセッター)。
・プラスチック・木型等にはマグネットケーブルを使用。

ご注意

  • 小径(Φ6以下)の刃物の場合、ツールセッターiをお使いください。

指定中の仕様・寸法情報

高さ(mm)
50
繰り返し精度(μm)
±1
測定圧(N)
0.001
ストローク(mm)
5
商品タイプ
測定器本体
底マグネット
バッテリー
リチウム電池CR-2032 1個
重量(kg)
0.54
ケーブル長(cm)
-
本体寸法(mm)
Φ50×50
本体寸法公差(mm)
±0.001
方式
外部接点方式

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト