17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非磁性防水型ポイントファインダー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非磁性防水型ポイントファインダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BT30WP

2024年12月に販売終了となりました。

推奨型番はございません。

防水型IP67(IEC規格)だから、ハードな作業現場でも安心な非磁性防水型ポイントファインダー。
切削液がかかっても測定誤差が出ません。
【特長】
・切削液がセンサー内部に入り込まない防水構造なので、測定誤差が生じない。
・スタイラスとワークの触圧が小さく、0.1gfでLEDが点灯。
・肉薄ワークでも正確に測定でき、スタイラスがX・Y・Z方向にスウィング。
・鉄・非鉄金属のワークに使用が可能。
・新機構(特許出願中)の開発により測定精度が飛躍的に向上。
・80mmまで±1μmの繰り返し精度を可能にした。
【用途】
・アングルゲージ(角度測定器)、デジタル角度計などでは難しかった狭い部分の角度測定に。
・通電性のあるワークで測定が可能。

指定中の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT/BBT
繰り返し精度(μm)
標準スタイラス:±0.5μm/80mm長スタイラス:±1μm
商品タイプ
測定器本体
主軸・シャンク種類
BT30番
XYストローク(mm)
±13
Zストローク(mm)
+5
バッテリー種類
酸化銀電池SR-44 2個
付属品
酸化銀電池SR-44 2個
重量(g)
720
D(φ)
BT30
L(mm)
179.4
S(mm)
40

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト