17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ F-154【1~10個入り】

通常単価(税別)
9585,443
税込単価
1,0545,987
通常出荷日:2日目

品質と価格のバランスがとれた10個入りのコストダウンタイプのリストストラップ。【特長】・バックル部でバ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

リストストラップ 仕様

低価格タイプ

  • コード全長 : 2.0m
  • コード実効長 : 1.0m
  • プラグ径 : φ4(直径4mm)
  • ホック径 : 10mm
  • 重量 : 31g
  • ESD管理値 : 接地抵抗※ 7.5×10^5 ≦ Rg < 3.5×10^7Ω
    ※着用状態
リストストラップ F-154 製品仕様01

リストストラップの働きの図

人が衣服を着て静止状態の場合、体と衣服が+と-に帯電し、電気二重層を形成するが、見かけ上の電位は0。しかし、人が動いて衣服と人体がはなれた時に分極し、人体は電位を持ち、指先などから放電する。電子機器組立工程において、ICなどの電子部品が、その放電により静電気障害を起こす。この静電気をアースして、人体を常に0電位に保つことがリストストラップの役目。
リストストラップ F-154 製品仕様02

F-154-2 リストバンド

リストストラップ F-154 製品仕様03
リストストラップ F-154 製品仕様04
リストストラップ F-154 製品仕様05

F-154-3 ワニグチクリップ

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • グランドコード長さ(m)

  • コード全長(cm)

  • コイル部長さ(cm)

  • その他

  • 種類

  • コード実効長(m)

  • ホック径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

グランドコード長さ

(m)

コード全長

(cm)

コイル部長さ

(cm)

その他

種類

コード実効長

(m)

ホック径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属品

仕様

質量

(g)

ESD管理値

(Ω)

規格

内容量

RoHS?最小発注数量
1
200
15
-
リストストラップ
1.0
φ10
4962772091548
412-5061
1MΩの抵抗入
バナナプラグ付
31
接地抵抗7.5×105≦Rg<3.5×107※着用状態
RCJS-5-1準拠
1袋(10個)
-
1パック

10個入り

-
-
-
オプション
リストバンド
-
-
4962772490211
412-5070
-
-
100
-
-
1袋(10個)
10
1パック

10個入り

-
-
-
オプション
ワニ口クリップ
-
-
4962772490228
412-5088
-
-
35
-
-
1袋(10個)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,443
( 5,987 )
2日目
2,330
( 2,563 )
2日目
958
( 1,054 )
2日目

詳細情報

基本情報

品質と価格のバランスがとれた10個入りのコストダウンタイプのリストストラップ。
【特長】
・バックル部でバンドの長さ調節が可能。
・アース線を接地することにより、手首の導電性リストバンドからアース線を経由して静電気を逃がす。
・動作中のたびに発生する静電気を拡散させることで、電子部品の破壊やビリッとくる感電を防止。
・バンドには金属繊維を織り込み、バックル裏面の導通プレートの2パターンの接点により、静電気を拡散。
・リストバンドとアース線はスナップボタンで接続、手首にリストバンドを残したまま簡単に取り外し可能。
・アース線の接続部に1MΩの人体保護用抵抗を挿入、事故等で接地経路から電流が入っても感電事故を防止。
【用途】
・静電気対策用品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ F-154のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
健康増進用に
5
満足度:5.0
寝る時に、片手に装着して使っています。 壁コンセントのグランドからケーブルをはわし、布団の中でこのケーブルの端に本リスト...もっと読む
0人が参考にしています。
静電気対策
4
満足度:4.0
比較的安く、作りもしっかりしています。 差し込みタイプと鰐口クリップタイプに切り替え可能で便利です。
0人が参考にしています。
主に基盤を扱う作業者が静電対策として使用
5
満足度:5.0
工場全域が静電エリアではありますが、主に基盤を扱う作業従事者が静電対策として使用しています。メーカーに対する信頼感がある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ F-154
リストストラップ F-153
リストストラップ F-155
ヒールストラップ F-145
エクステンションコード F-160
リストストラップ F-152/F-154-1
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格958-790 -7,1621,2981,380840 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目3日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップ関連品リストストラップリストストラップ
内容量1袋(10個)-1個1個1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング