17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

導電性カラーマット グリーン PVC製

通常単価(税別)
10,18182,133
税込単価
11,19990,346
通常出荷日:2日目~5日目

補強繊維入りで、マットの伸縮を防止する耐摩耗性、耐紫外線性に優れる静電気対策マット。【特長】・引き裂き...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

トラスココード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
1.8
469-9921
6200
1枚
1個
1
400-2563
3400
1枚
1個
10
-
34400
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,449
( 19,194 )
2日目
10,181
( 11,199 )
5日目
82,133
( 90,346 )
2日目

詳細情報

基本情報

補強繊維入りで、マットの伸縮を防止する耐摩耗性、耐紫外線性に優れる静電気対策マット。
【特長】
・引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
・耐候性、耐紫外線性、耐薬品性に大変優れており、長期間使用可能。
・ビニール床と同様にポリッシャーをかけることができ、導電性のワックスでメンテナンス可能。
・マット専用のアース線を用いればマットと電線を確実に接続することができる。
・ハサミ等で簡単にカットすることができ、作業台や棚板が複数ある場合は10mタイプをカット推奨。
・さらさらとした表面は傷が付きにくく、長期に渡る使用が可能。
【用途】
・EPA内のフロア用マット、可燃性の液体やガス、粉体を取り扱う作業場での静電気火災予防に最適。

商品情報

導電性カラーマット(グリーン)F-727/728/729

導電性カラーマット グリーン PVC製:関連画像

導電性カラーマット(グリーン) F-727/728/729の寸法図

導電性カラーマット グリーン PVC製:関連画像

補強繊維入りの3層構造

この商品の仕様・寸法情報

  • 寸法(W×L) F-728: 1×1m/ F-727: 1×1.8m /F-729: 1×10m/ 厚さ:2mm(共通)
  • ESD管理値:接地抵抗 Rg≦1×109
  • 重量 F-728: 3.4kg/ F-727: 6.2kg /F-729: 34.4kg
  • その他: ESD対策品
  • ※ アース線は付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性カラーマット グリーン PVC製のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
作業台の上に敷いて使用
4
満足度:4.0
メーカーのサンプルを10点ほど取り寄せて、表面の摩擦などを検討して選定しました。特別、削れたりすることは無かったので耐久...もっと読む
0人が参考にしています。
実験室の机の上で使用
3
満足度:3.0
取り扱っているメーカーはホーザンしか知らなかったのでその中で探しました。静電気対策で使用しています。静電気防止の効果はあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カラーマット グリーン PVC製
PVC製導電性カラーマット
導電性カラーマット グリーン
導電性カラーマット グレー
導電性フロアマット ブラック
導電性クッションマット F-736
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格10,181-6,488 -7,109 -6,705 -36,68925,815
通常出荷日2日目〜3日目2日目〜2日目〜2日目2日目
厚み(mm)2222412.7
幅(mm)10001000100010001000600
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット
グリーングリーングリーングレーブラックブラック
ESD管理値(Ω)接地抵抗Rg≦1×1091×10の4乗<Rp<1×10の9乗点間抵抗Rp≦1×108点間抵抗Rp≦1×108接地抵抗Rg≦1×108接地抵抗Rg≦1×107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング