17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラジオペンチ P-14

ラジオペンチ P-14
通常単価(税別)
2,6102,720
税込単価
2,8712,992
通常出荷日:2日目~3日目

コンパクトな汎用型ラジオペンチ。【特長】・コイルバネ装備とエラストマーグリップ採用で連続作業の疲労を軽...

詳細を確認
  • 商品画像はP-14-150です。P-14-125は若干小さくなるほか、先端部の仕様が異なります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備

滑り止めのローレット・ギザ付くわえ穴(P-14-150のみ)付き

滑り止めのローレット・ギザ付くわえ穴(P-14-150のみ)付き

外形図

外形図と寸法
品番切断能力硬度HRC
(刃部)
重量
g
銅線
mmφ
銅より線
mm2
P-14-1252.6258100
P-14-150125

型番リスト

表示件数

呼び寸法

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

仕様

RoHS?最小発注数量
125
396-3543
150
100
-
10
1個
150
396-3551
163
125
ギザ付くわえ穴付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,610
( 2,871 )
2日目
2,720
( 2,992 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな汎用型ラジオペンチ。
【特長】
・コイルバネ装備とエラストマーグリップ採用で連続作業の疲労を軽減。
・すべり止めのローレット付きで、対象物をしっかり保持。
・刃部は硬度HRC58、銅線なら最大直径2.6mm、銅より線なら最大断面積2mm^2の切断能力。

ご注意

  • 商品画像はP-14-150です。P-14-125は若干小さくなるほか、先端部の仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • ミニチュアニッパー N-31 画像

    ホーザン

    ミニチュアニッパー N-31

    硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

  • ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

    ホーザン

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

  • ペンチ P-57 画像

    ホーザン

    ペンチ P-57

    優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラジオペンチ P-14のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
針金状のものを曲げる作業で使用しています
4
満足度:4.0
他にも比較はしましたが、スプリングが付いているところと大きさで選定しました。大きさもよく、スプリングがついているので使い...もっと読む
1人が参考にしています。
ワークの取出し用
5
満足度:5.0
生産工程の繰返し作業で使用するので開閉作業で手が疲れないバネありのものを使用しています。グリップも滑らないのでいいですね...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ P-14
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
JISラジオペンチ
かるいラジオペンチ バネ付
万能ラジオペンチ TBUPR150
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
メーカーホーザンホーザントラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)トラスコ中山スリーピークス技研
通常価格2,610-2,470 -2,510 -3,2412,8403,379
通常出荷日2日目〜2日目1日目3日目1日目1日目
銅線切断能力(mm)2.62.62.62.62.62.6
ばねありなしありありありあり
グリップ種類エラストマーグリップエラストマーグリップ樹脂エラストマ-樹脂エラストマー樹脂
くわえ部すべり止め加工----
刃部硬さ(HRC)58-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング