17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロドライバー D-66・D-67

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マイクロドライバー D-66・D-67

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

D-66

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

携帯に便利で保管場所にも困らない指先で回すタイプのマイクロサイズのドライバー。
【特長】
・狭いところでも使いやすいサイズ。力のいらない小ネジ用。
・ハンドルは指先で回す寸法に設計され、固く締ったビスには不向きだが早回し効果はあり。
・先端サイズはNo.00、微調整トリム、トリマー、半固定ボリュームなどの調整にも便利。
・必要な調整場所に置いておけるサイズと価格。
【用途】
・カメラ、光学機器の一般のドライバーが入りにくいビスに最適。
・ペンケース等の隅で携帯しやすいメガネネジ用、調整用、精密機械に。
・細いハンドルはトルクをかけられないため、力を入れすぎると壊れる模型、器具類の小ネジに安心。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)
No.00
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
-
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
-
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
7.0
全長(mm)
51
軸長(mm)
23
軸径(mm)
1.8
単品/セット
単品
重量(g)
1.5
軸タイプ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト