17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

拡散フィルター L-711-1

通常単価(税別)
2,320
税込単価
2,552
通常出荷日:2日目

L-711用拡散フィルター。【特長】・LEDの映り込みを抑える。【用途】・作動距離が短く、対象物がギラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 付属品
    遮光板(半円形)付
  • サイズ
    86φ×40φ×厚み1mm
  • 補足説明
    遮光板は取り付け位置を変更しながら対象物の陰影を変化させます。
  • 材質
    アクリル

型番:

L-711-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

拡散フィルター L-711-1:関連画像
  • サイズ:直径86×直径40×厚み1.0mm。
  • 材質:アクリル。
  • 遮光板(半円形)付。
  • ※ 遮光板は取り付け位置を変更しながら対象物の陰影を変化させます。
  • ※ ハンダ作業時の煙等からLEDを保護することもできます。

注意・禁止事項

  • フィルターはアクリル製です。アルコールなどの溶剤により溶解します。
  • 汚れたときは中性洗剤と柔らかい布を使用してクリーニングしてください。

L-711-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
付属品
遮光板(半円形)付
サイズ
86φ×40φ×厚み1mm
補足説明
遮光板は取り付け位置を変更しながら対象物の陰影を変化させます。
材質
アクリル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-711-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320
( 2,552 )
2日目

詳細情報

基本情報

L-711用拡散フィルター。
【特長】
・LEDの映り込みを抑える。
【用途】
・作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

拡散フィルター L-711-1の型番L-711-1のページです。 型番L-711-1に関する仕様情報を記載しております。
拡散フィルター L-711-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実体顕微鏡照明
5
満足度:5.0
蛍光器具タイプと価格が遜色なく性能は上と感じました。 リピートで数台購入し使用中です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
拡散フィルター L-711-1
実体顕微鏡 L-KIT543/L-KIT544/L-KIT545
マイクロスコープ L-KIT508~L-KIT512(PC用)
マイクロスコープ L-KIT561・L-KIT562
マイクロスコープ L-KIT558~L-KIT560
マイクロスコープ L-KIT563・L-KIT564
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,32075,907 -63,450 -170,250 -186,750 -189,750 -
通常出荷日2日目5日目4日目〜5日目5日目5日目
商品タイプ顕微鏡用品実体顕微鏡----
付属品遮光板(半円形)付導電性カラーマット導電性カラーマット付導電性カラーマット付導電性カラーマット付導電性カラーマット付
サイズ86φ×40φ×厚み1mm-----
補足説明遮光板は取り付け位置を変更しながら対象物の陰影を変化させます。-PC用画像・動画保存可画像・動画保存可画像・動画保存可
材質アクリル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング