ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン 実体顕微鏡 L-51/標準鏡筒 L-514 |
|
ホーザン LEDライト L-711(リング照明) |
|
新潟精機(SK) 実体顕微鏡 ズーム式 |

ズーム比6.4最高倍率45×のズーム式実体顕微鏡。【特長】・像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度...
詳細を確認

倍率7倍

倍率18倍

倍率45倍

L-461 標準鏡筒

L-462 標準ベース(導電性カラーマット付)
| 総合倍率 | 7~45× |
|---|---|
| 対物レンズ | 0.7~4.5×(ズーム比 6.4) |
| 接眼レンズ | WF10×(L-546-10) |
| 視度調整 | 左右独立式、±5Dptr |
| 作動距離 | 84mm(レンズフィルター、リング装着時) |
| ピント調整 | 鏡筒上下式(可動範囲:50mm) |
| 鏡筒形式 | 双眼45°傾斜鏡筒 |
| 眼幅調整範囲 | 54~75mm 左右連動式 |
| ベース寸法 | 200(W)×255(D)mm |
| 支柱の高さ | 282mm |
| レンズ中心から支柱まで | 133mm |
| 重量 | 3.9kg |
●クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付属


L-461 標準鏡筒

L-462 標準ベース
ズーム比6.4最高倍率45×のズーム式実体顕微鏡。
【特長】
・像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させ精密作業用ズーム式実体顕微鏡です。
・オプションの接眼レンズやコンバージョンレンズで幅広い倍率や視野が得られる(倍率:3.5~180×)。
・接眼レンズは広視野型、メガネ着用状態でも見やすいハイアイポイントタイプ。
・左右の視力差を補正する視度調整は使いやすい左右独立式。
・取り外し式のステージ中央部で長物の断面などの確認が可能。
・観察しながら作業しやすい84mmの作動距離を確保。
・支柱部からレンズ中心部まで133mmと奥行きが広く、観察作業が楽に行えます。
【用途】
・電子・電気機器製造現場での基板のハンダ付け、時計の修理や、生き物や植物観察等に最適。
・精密検視用。

ホーザン
フレキシブルアーム L-803


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
LEDリング照明
0通常価格(税別):21,000円

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):4,935円~

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,746円

アズワン
ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)
0通常価格(税別):1,199円~

ホーザン
マイクロスコープ L-KIT845/846/847/848/849/850/851
0通常価格(税別):87,181円~

ホーザン
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1241~1244
0通常価格(税別):176,595円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~