17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

未確定:候補が3型番あります。

HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング

通常単価(税別)
2,76013,205
税込単価
3,03614,526
通常出荷日:2日目~3日目

デジタル・ハイビジョン画質で検視や作業ができる光学機器、HD・CCDカメラ。【特長】・Cマウント仕様の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ライト有無

スケール有無

電源

(V)

質量

(g)

付属品

詳細説明

消費電力

(W)

定格電圧

RoHs

組合せ1:カメラレンズのみ(リングなし)

組合せ2:カメラレンズ(リング付)

組合せ3:カメラレンズ(リング付)+L-818

組み合わせ4:カメラレンズ(リング付)+L-818+L-818

組み合わせ5:カメラレンズ(リング付)+L-819

組み合わせ6:カメラレンズ(リング付)+L-818+L-819

組み合わせ7:カメラレンズ(リング付)+L-819+L-819

組み合わせ8:カメラレンズ(リング付)+L-818+L-819+L-819

特長

最小発注数量
-
-
-
-
-
L-802レンズ部、CCDカメラ部、L-802-1と市販のCマウントレンズの組み合わせも可能です。
-
-
-
倍率:9.4/視野:54.5×30.5mm/作動距離:330mm/中心解像度:88.5μm
倍率:19/視野:27.0×15.2mm/作動距離:175mm/中心解像度:44.2μm
倍率:46.5/視野:11.1×6.2mm/作動距離:85mm/中心解像度:17.5μm
-
-
-
-
-
低倍率(10倍)の拡大映像は細かい位置決めを伴う組立作業に最適です。
1個
-
-
-
-
-
24インチワイドモニターに映したときの倍率です。
-
-
-
-
-
-
倍率:75/視野:7.0×3.9mm/作動距離:61mm/中心解像度:11μm
-
倍率:122/視野:4.3×2.4mm/作動距離:45mm/中心解像度:7.8μm
-
倍率:195/視野:2.6×1.5mm/作動距離:38mm/中心解像度:5.5μm
さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
1個
-
-
-
-
-
24インチワイドモニターに映したときの倍率です。
-
-
-
-
-
-
-
倍率:95/視野:5.5×31mm/作動距離:54mm/中心解像度:9.9μm
倍率:122/視野:4.3×2.4mm/作動距離:45mm/中心解像度:7.8μm
倍率:170/視野:3.1×1.7mm/作動距離:40mm/中心解像度:6.2μm
倍率:195/視野:2.6×1.5mm/作動距離:38mm/中心解像度:5.5μm
さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,205
( 14,526 )
2日目
2,760
( 3,036 )
3日目
2,880
( 3,168 )
2日目

詳細情報

基本情報

デジタル・ハイビジョン画質で検視や作業ができる光学機器、HD・CCDカメラ。
【特長】
・Cマウント仕様のレンズ。
・Cマウント規格で組合せも自由。
・余計な機能を省いた軽量型。
・別売エクステンションリングで焦点距離を変更し、倍率の調整が可能。
【用途】
・検視や作業を高画質で行う際に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

L-802-2は、Cマウントカメラ用交換レンズです。

HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング 製品特長関連画像1

L-802-2外観

HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング 製品特長関連画像2

L-818外観

HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング 製品特長関連画像3

L-819外観

仕様

外形寸法55mmφ×33mm
重量110g
マウントCマウント
型番有効長 mm全長 mm
L-8188.512.5
L-81922.726.7

ご使用方法

L-802-2は、L-850-1 フルHDカメラ(レンズ無)、L-860 モニター付カメラ、L-851 フルHDカメラ、L-835 USBカメラなど、ホーザンのCマウント対応のカメラに取り付けて使用できます。
カメラにすでに別のレンズが付いている場合は、反時計方向に回して取り外し、あらためて本器を時計方向に回して取り付けてください。
カメラレンズ基部のリング(有効長3mm)を取り外して使用すると、倍率を下げることができます。
また別売部品L-818とL-819エクステンションリングを取り付けることで、倍率を上げることができます。
各組み合わせによる倍率はカメラ本体の仕様に依存しますので、カメラ本体のそれぞれの取扱説明書をご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HD CCDカメラレンズ・エクステンションリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング
L-851 フルHDカメラ
トゲ抜きレンズ ST-8015
モニター用マイクロスコープ(ロングベース仕様)
精密作業用アイルーペ T-3
粗微動ホルダー L-804
メーカーホーザンホーザン東京硝子器械ホーザンシンワ測定ホーザン
通常価格2,760-58,8751,515190,637 -1,02828,119
通常出荷日2日目〜2日目6日目5日目1日目2日目
商品タイプ検査用光学用品その他光学機器その他光学機器マイクロスコープカップルーペアクセサリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング