ツール用品技術窓口

機能と価格のバランスが取れた光学機器用LEDアームルーペ。
【特長】
・ワールドワイド仕様のLEDタイプ
・照明には省エネ・長寿命の LED を採用
・レンズは170mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様(倍率1.75×)
・付属の AC アダプターを使用するワールドワイド仕様
・レンズ防塵・保護用カバーが付
・一般的なブルーレンズに比べ、明るく鮮明な像が得られる
【用途】
・光学機器を用いた作業に便利

ワールドワイド仕様のLEDタイプ

| 倍率 | 1.75× |
|---|---|
| レンズ径 | 170mmφ |
| LED | 白色PowerLED 56個 |
| LED寿命 | 約35,000時間※使用環境により異なります。 |
| 色温度 | 6,500K |
| 定格電圧 | DC12V(ACアダプター付) |
| アーム長 | 855mm |
| クランプ最大開幅 | 65mm |
| 消費電力 | 6.1W |
| 重量 | 2.6kg |
照明の明るさ
発光部からの距離300mmで照度2,300lx。
・適応機種:L-677/L-678

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

池田レンズ工業
メタルホルダールーペ 4~20倍率
3.5通常価格(税別):1,900円~

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):14,776円

トラスコ中山
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
4.5通常価格(税別):1,613円~

シンワ測定
双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)
4通常価格(税別):1,439円~

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):1,800円~

シンワ測定
点検鏡 拡大鏡(丸型・楕円型)
4通常価格(税別):1,316円~
![池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223008742233/223008742233_20230801115839.jpg?$product_recommend_a$)
池田レンズ工業
池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
4通常価格(税別):849円

エンジニア
ポケットルーペ SL-50・52
3.8通常価格(税別):3,634円~