17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池アダプター 単1形

通常単価(税別)
456
税込単価
502
通常出荷日:1日目

【特長】アダプターに単3電池を入れるだけで単1電池として使える。【用途】単3電池を単1電池に変換

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 種類
    単1形
  • 機能
    その他
  • その他
    オプション
  • ブルー
  • サイズ (mm)
    φ33×61
  • メーカー型式
    ADC-310(BL)
  • JANコード
    4962644930852
  • 商品質量 (g)
    14
  • 材質
    PP樹脂
  • 特長
    単3×1を本品に入れ、単1として使用できる
  • 内容量
    1個

型番:

ADC-310-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ADC-310-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
種類
単1形
機能
その他
その他
オプション
ブルー
サイズ(mm)
φ33×61
メーカー型式
ADC-310(BL)
JANコード
4962644930852
商品質量(g)
14
材質
PP樹脂
特長
単3×1を本品に入れ、単1として使用できる
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ADC-310-BL

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
456
( 502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
アダプターに単3電池を入れるだけで
単1電池として使える。
【用途】
単3電池を単1電池に変換

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池アダプター 単1形の型番ADC-310-BLのページです。 型番ADC-310-BLに関する仕様情報を記載しております。
電池アダプター 単1形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
懐中電灯
5
満足度:5.0
懐中電灯等などに使用。 使用頻度の高い単三で使用が可能なので大変便利な商品です。
0人が参考にしています。
予備電池
5
満足度:5.0
あまり使う機会がない単1電池にたいして 単3電池は使い捨てタイプも充電式も予備としての 準備があり 突然の単1電池が必要...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池アダプター 単1形
長寿命リチウム電池(CR123A)
アルカリボタン電池1個
コイン形リチウム電池 CR2025
アルカリ乾電池ボルテージ
アルカリ乾電池
メーカー旭電機化成SUREFIREマクセル(旧:日立マクセル)日立アプライアンスマクセル(旧:日立マクセル)三菱電機
通常価格4561,433 -149257494450
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目14日目
商品タイプその他筒型電池ボタン電池ボタン電池アルカリ乾電池アルカリ乾電池
種類単1形その他その他-積層形単4形
機能その他その他-その他--
その他オプション-----
ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト