ツール用品技術窓口

ROG-351LS

ROG-223SS
<ベースタイプ>(3種類)



<ローラータイプ>(2種類)


<キャリアタイプ>(3種類)



タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らか回転で測定を行う。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポート。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能。
精度: 2~3.5µm以内。※2µm=φ20(直径20mm)ワーク測定時(メーカー測定値)
【測定可能ワーク条件】
外径: φ4~30(外径4~30mm)(φ4(外径4mm)未満の測定が可能なローラーも用意)
長さ: 5~80mm
形状: 円筒状
基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると振れが大きくなり、測定誤差の原因となります。
| 型番 | ベースタイプ | ローラータイプ | キャリアタイプ | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| ROG-221S | ショートベース | スリットローラー | キャリア無し | 3.6kg |
| ROG-221SS | シャフトキャリア | 4.0kg | ||
| ROG-221LS | リニアキャリア | 4.3kg | ||
| ROG-223S | フラットローラー | キャリア無し | 3.7kg | |
| ROG-223SS | シャフトキャリア | 4.1kg | ||
| ROG-223LS | リニアキャリア | 4.4kg | ||
| ROG-351S | ロングベース | スリットローラー | キャリア無し | 4.6kg |
| ROG-351SS | シャフトキャリア | 5.0kg | ||
| ROG-351LS | リニアキャリア | 5.3kg | ||
| ROG-353S | フラットローラー | キャリア無し | 4.7kg | |
| ROG-353SS | シャフトキャリア | 5.1kg | ||
| ROG-353LS | リニアキャリア | 5.4kg |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
152,024円 ( 167,226円 ) | 2日目 |
150,802円 ( 165,882円 ) | 2日目 |
182,724円 ( 200,996円 ) | 2日目 |
144,658円 ( 159,124円 ) | 2日目 |
176,632円 ( 194,295円 ) | 2日目 |
195,111円 ( 214,622円 ) | 2日目 |
144,660円 ( 159,126円 ) | 2日目 |
188,607円 ( 207,468円 ) | 2日目 |
208,105円 ( 228,916円 ) | 2日目 |
155,312円 ( 170,843円 ) | 2日目 |
190,334円 ( 209,367円 ) | 2日目 |
197,948円 ( 217,743円 ) | 2日目 |
155,312円 ( 170,843円 ) | 2日目 |
190,341円 ( 209,375円 ) | 2日目 |
円筒状形状のワークに合わせて全14タイプから選べる偏心測定器。
【特長】
・3種類のベース長、2種類のローラー、3種類のキャリアで、全14タイプからお選びいただけます。
・最高精度2μm※を実現し、ハイレベルな精密測定をご提供します。(※φ20mmワーク測定時。)
・タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
・測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
【用途】
・お手持ちのインジケータや、電気マイクロメータ等を取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。



大菱計器製作所
偏心検査器(P形)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~