17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

石定盤架台(組み立てタイプ)

通常単価(税別)
64,225130,480
税込単価
70,648143,528
通常出荷日:2日目

レベリングボルトにより水平調整が簡単にできる架台。【特長】・組み立てタイプの定盤。・レベリングボルトに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤台
  • 材質
    その他
  • 材質
    熱間圧延軟鋼板(グレー塗装仕上)
  • A (mm)
    約800~850
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    ブレ止めアーム付
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

石定盤架台(組み立てタイプ):関連画像

GT-75100J

 
  • 材質:熱間圧延軟鋼板(グレー塗装仕上)
型番商品コード石定盤サイズ
(mm)
質量
GT-5050J151241500× 500×10017kg
GT-4560J151242450× 600×10017kg
GT-5075J151243500× 750×13018kg
GT-6060J151244600× 600×13018kg
GT-75100J151245750× 1000×15030.5kg
GT-10100J1512461000× 1000×15032.5kg
GT-10150J1512471000× 1500×20035.5kg

規格表

単位:mm

型番ABCDEF
GT-5050J約800~850100280280485~515485~515
GT-4560J約800~850100252336435~465585~615
GT-5075J約800~850130280420485~515735~765
GT-6060J約800~850130336336585~615585~615
GT-75100J約800~850150420560735~765985~1015
GT-10100J約800~850150560560985~1015985~1015
GT-10150J約800~850200560840985~10151485~1515

外形図

石定盤架台(組み立てタイプ):関連画像

使用方法・使用事例

使用事例

石定盤架台(組み立てタイプ):関連画像

GT-5075J+G5075

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • E(mm)

  • F(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
1000
1000
150
150
560
560
985~1015
985~1015
32.5
1個
1000
1500
200
200
560
840
985~1015
1485~1515
35.5
1個
450
600
100
100
252
336
435~465
585~615
17
1個
500
500
100
100
280
280
485~515
485~515
17
1個
500
750
130
130
280
420
485~515
735~765
18
1個
600
600
130
130
336
336
585~615
585~615
18
1個
750
1000
150
150
420
560
735~765
985~1015
30.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,653
( 114,018 )
2日目
130,480
( 143,528 )
2日目
64,225
( 70,648 )
2日目
71,372
( 78,509 )
2日目
73,166
( 80,483 )
2日目
73,166
( 80,483 )
2日目
92,677
( 101,945 )
2日目

詳細情報

基本情報

レベリングボルトにより水平調整が簡単にできる架台。
【特長】
・組み立てタイプの定盤。
・レベリングボルトにより水平調整が簡単。
・ブレ止めアーム付。
【用途】
・石定盤サイズに合わせて製作した架台。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤架台(組み立てタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤架台(組み立てタイプ)
石定盤架台(キャスター付タイプ)
石定盤架台補助プレート
精密T型石定盤
精密石定盤(0級相当品)
石製パラレルバー
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格64,225-112,188 -5,70530,468 -19,072 -53,986 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目〜
商品タイプ定盤台定盤台その他石定盤石定盤定盤用工具
材質その他その他その他花崗岩花崗岩花崗岩
材質熱間圧延軟鋼板(グレー塗装仕上)一般構造用角形鋼管(グレー塗装仕上)標準鋼鉄---
A(mm)約800~850約800~850----
本体/オプション本体本体-本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング