ツール用品技術窓口
耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単な定盤。【特長】・脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢。...
詳細を確認
GTW-5075J
| 外形図 | 型番 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | GTW-5050J | 約800~850 | 100 | 140 | 280 | 485~515 | 485~515 |
| ① | GTW-4560J | 約800~850 | 100 | 126 | 336 | 440~465 | 590~615 |
| ① | GTW-6060J | 約800~850 | 130 | 168 | 336 | 590~615 | 590~615 |
| ① | GTW-5075J | 約800~850 | 130 | 140 | 420 | 485~515 | 735~765 |
| ② | GTW-75100J | 約800~850 | 150 | 210 | 560 | 730~770 | 980~1020 |
| ② | GTW-10100J | 約800~850 | 150 | 280 | 560 | 980~1040 | 980~1040 |
| ③ | GTW-10150J | 約800~850 | 200 | 280 | 420 | 980~1040 | 1480~1540 |
| ③ | GTW-10200J | 約800~850 | 200 | 280 | 560 | 980~1040 | 1980~2040 |
| 商品コード | 品番 | 石定盤サイズ (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|
| 151253 | GTW-5050J | 500×500×100 | 29kg |
| 151254 | GTW-4560J | 450×600×100 | 30kg |
| 151255 | GTW-6060J | 600×600×130 | 33kg |
| 151256 | GTW-5075J | 500×750×130 | 31kg |
| 151257 | GTW-75100J | 750×1000×150 | 43kg |
| 151258 | GTW-10100J | 1000×1000×150 | 50kg |
| 151259 | GTW-10150J | 1000×1500×200 | 77kg |
| 151260 | GTW-10200J | 1000×2000×200 | 102kg |

外形図①

外形図②

外形図③

使用イメージ

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
225,597円206,218円 ( 226,840円 ) | 2日目 |
298,763円271,904円 ( 299,094円 ) | 2日目 |
341,444円310,201円 ( 341,221円 ) | 2日目 |
136,838円129,010円 ( 141,911円 ) | 2日目 |
112,188円106,578円 ( 117,236円 ) | 2日目 |
158,527円146,003円 ( 160,603円 ) | 2日目 |
130,480円123,956円 ( 136,352円 ) | 2日目 |
177,408円162,417円 ( 178,659円 ) | 2日目 |
耐荷重キャスターを採用しており、移動が簡単な定盤。
【特長】
・脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢。
・移動に便利なキャスタ付定盤。
・レベリングボルトにより水平調整が簡単。
・ブレ止めアーム付。
【用途】
・石定盤サイズに合わせて製作した架台。


新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
5通常価格(税別):33,759円~

大西測定
精密石定盤
0通常価格(税別):24,941円~

新潟精機(SK)
レベリングジャッキ
0通常価格(税別):5,500円~

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,800円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):14,025円~

ナベヤ
V溝付桝型ブロック 機械仕上
0通常価格(税別):18,360円~

ユニセイキ
精密検査用定盤
0通常価格(税別):64,717円~

ユニセイキ
ユニ スターレット石定盤用クリーナー 500g
0通常価格(税別):11,892円

新潟精機(SK)
定盤保護カバー
0通常価格(税別):3,000円~