ツール用品技術窓口
ヘッド交換式直刃ラジアスエンドミル用ヘッドです。高硬度材の加工が可能です。専用ホルダにより様々な加工深...
詳細を確認
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形
端面+テーパ=二面拘束
PXM 専用スパナによる締結
バットレスネジ採用
対ソリッド工具
対インデキサブル工具
[PXRE]多刃化により加工能率1.8倍 ~金型中荒工程~
他社高送りラジアスカッタでは、擬似Rを入力したプログラムを使用していたため、中荒工程でも大きな削り残しが発生していた。高精度なコーナR形状のPXREでは、削り残しが少なく、次工程での加工負荷が安定した。その上、工具寿命、加工精度も向上した。
| 使用工具 | ヘッド:PXRE200C20-06R030 ホルダ:PXMZ-C20SS20-S120 | 他社高送りラジアスカッタ 超硬コーティングインサート |
|---|---|---|
| サイズ | φ20×R3 6刃 | φ20×R3 2刃 |
| 被削材 | SKD61(43HRC) | |
| 切削速度 | 230m/min(3,700min-1) | 120m/min(1,900min-1) |
| 送り速度 | 6,700mm/min(0.3mm/t) | 3,100mm/min(0.8mm/t) |
| 切込深さ | 0.4mm | 0.5mm |
| 切削幅 | 10mm | |
| 切削油剤 | なし(エアブロー) | |
| 使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) | |

中荒工程の高送りラジアスカッタをPXREに置き換えることで加工能率1.8倍

オイルホール無し
(1)清掃

ヘッド、シャンク締結部のゴミ、汚れを落とす
(2)仮締め

手締め
(3)本締め

専用スパナで締める
(4)確認

隙間が無い事を確認
使用上の注意
PXRE L/D≦3.5

ヘッドラインナップ
| PXSE | 不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能 |
|---|---|---|
| PXVC | 不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状 | 突出しの長い加工において、安定した加工が可能 |
| PXSM | 不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状 | 汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能 |
| PXNH | 不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状 | 幅広い切削領域で荒取り加工が可能 |
| PXNL | 不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状 | 長寿命の荒取り加工が可能 |
| PXRE | 直刃 コーナラジアス形状 | 高硬度材の加工が可能 |
| PXDR-P | 3枚刃 能力型 コーナラジアス形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
| PXDR-N | 3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
| PXBE-P | 3枚刃 能力型 ボール形状 | 突出しの長くなる形状の安定加工が可能 |
| PXBE-N | 3枚刃 耐久型 ボール形状 | 長寿命の形状荒取り加工が可能 |
| PXBM | 多刃 ボール形状 | 中仕上げ~仕上げ加工が可能 |
PXMシリーズ 形状別工具ガイド
<スクエア形状>

PXSE/PXVC/PXSM

被削材質 硬さ
<ラフィング形状>

PXNH/PXNL

被削材質 硬さ
<コーナラジアス形状>

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

被削材質 硬さ
<ボール形状>

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

被削材質 硬さ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,066円 ( 11,073円 ) | 1日目 |
11,646円 ( 12,811円 ) | 1日目 |
20,476円 ( 22,524円 ) | 1日目 |
22,494円 ( 24,743円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
タングマイスター用ヘッド スクエア 4枚刃 汎用型
0通常価格(税別):4,666円~

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形
0通常価格(税別):4,622円~

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒~仕上げ加工用カッタヘッド VEH形
0通常価格(税別):6,396円~

タンガロイ
TungMeister用シャンク VSSD
0通常価格(税別):8,985円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~