ツール用品技術窓口
ヘッド交換式エンドミルラフィング形状弱ねじれタイプ用ヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応し...
詳細を確認
サイレントラフィング・ソリューション
「荒加工の能率を上げたい。でも…」
こんなときこそ、静かでびびらないサイレントラフィングエンドミルを。
高い防振効果

外周刃の不等リード

底刃の不等分割
低い切削抵抗

外周刃のラフティング形状
フェニックスヘッド交換式 エンドミルラフィング形状

軸方向に切削力をかけたくない場合は「弱ねじれタイプ」がおすすめ


荒加工用エンドミル使い分けイメージ

不等リード形状により2倍以上の耐久性を実現




・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
側面切削 L/D≦3.5
| 被削材 | 鋳鉄 FC250 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼・プリハードン鋼 (快削) (~45HRC) | ステンレス鋼 SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 10 | 2,860 | 720 | 3,820 | 840 | 3,180 | 520 | 2,860 | 350 | 2,550 | 280 |
| 12 | 2,390 | 600 | 3,180 | 700 | 2,650 | 440 | 2,390 | 290 | 2,120 | 230 |
| 16 | 1,790 | 620 | 2,390 | 720 | 1,990 | 450 | 1,790 | 300 | 1,590 | 240 |
| 20 | 1,430 | 660 | 1,910 | 760 | 1,590 | 480 | 1,430 | 310 | 1,270 | 250 |
| 25 | 890 | 450 | 1,270 | 560 | 1,020 | 340 | 890 | 220 | 760 | 170 |
| 切込深さ | ![]() | ![]() | ||||||||
溝切削 L/D≦3.5
| 被削材 | 鋳鉄 FC250 | 炭素鋼 | 合金鋼 | 調質鋼・プリハードン鋼 (快削) (~45HRC) | ステンレス鋼 SUS304 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) |
| 10 | 2,230 | 360 | 3,180 | 450 | 2,550 | 270 | 2,230 | 170 | 1,910 | 130 |
| 12 | 1,860 | 300 | 2,650 | 370 | 2,120 | 220 | 1,860 | 140 | 1,590 | 110 |
| 16 | 1,390 | 320 | 1,990 | 400 | 1,590 | 240 | 1,390 | 150 | 1,190 | 120 |
| 20 | 1,110 | 360 | 1,590 | 450 | 1,270 | 270 | 1,110 | 170 | 950 | 130 |
| 25 | 760 | 280 | 1,150 | 370 | 890 | 210 | 760 | 130 | 640 | 100 |
| 切込深さ | ![]() | |||||||||
サイレントラフィングエンドミルをご使用いただき、切込深さ6倍強、送り速度2倍以上の高能率加工を実現し、加工時間を1/9 に削減できました。
しかし、工具を変更するということは、カッタパスの変更も必要なため、「なんとしても加工時間を短縮したい」という、お客様の意欲、覚悟なしには実現できなかった事例です。
これまで慣れた加工方法を変更することは、オペレータの方にとって容易なことではありませんが、お客様と一緒に取り組むことで成果を出すことができ、とても喜ばしく思います。
今後も、切削工具のスペシャリストとしてお客様の生産性向上にもっと貢献していきたいと思います。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,199円 ( 10,119円 ) | 1日目 |
10,937円 ( 12,031円 ) | 1日目 |
10,348円 ( 11,383円 ) | 1日目 |
17,906円 ( 19,697円 ) | 1日目 |
16,626円 ( 18,289円 ) | 1日目 |
21,757円 ( 23,933円 ) | 1日目 |
20,476円 ( 22,524円 ) | 1日目 |
30,034円 ( 33,037円 ) | 1日目 |
28,178円 ( 30,996円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 溝入れ加工用カッタヘッド VST形
0通常価格(税別):4,320円~

タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル タングマイスター用ヘッド VTB形
0通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~