17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 外径(D)(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長(Ad)(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • 刃長ℓ(mm)

    ~mm
  • 首径D1(mm)

    ~mm
  • コーナ面取り幅C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH

通常単価(税別)
9,19930,034
税込単価
10,11933,037
通常出荷日:1日目

ヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ用ヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応し...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイレントラフィング・ソリューション

「荒加工の能率を上げたい。でも…」

  • 切削音が大きい
  • 振動、びびりが発生する
  • 機械の馬力が足りない
  • クランプ状態が不安定

こんなときこそ、静かでびびらないサイレントラフィングエンドミルを。

 

高い防振効果

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 高い防振効果_関連画像

外周刃の不等リード

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 高い防振効果_関連画像

底刃の不等分割

低い切削抵抗

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 低い切削抵抗_関連画像

外周刃のラフィング形状

 

フェニックスヘッド交換式 エンドミルラフィング形状

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 製品特長関連画像8
 

荒加工用エンドミル使い分けイメージ

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 荒加工用エンドミル使い分けイメージ グラフ

性能・試験情報

切削抵抗を20%以上低減

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 性能・試験情報関連画像5

 

外形図

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 外形図01
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 外形図02

 

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 使用方法関連画像
  • スパナはヘッド交換式エンドミル専用のものをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 脱脂はしないで下さい。 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。
  • スパナはヘッドの切欠けに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削 L/D≦3.5

被削材鋳鉄
FC250
炭素鋼合金鋼調質鋼・プリハードン鋼
(快削)
(~45HRC)
ステンレス鋼
SUS304
外径(mm)回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
102,8607203,8208403,1805202,8603502,550280
122,3906003,1807002,6504402,3902902,120230
161,7906202,3907201,9904501,7903001,590240
201,4306601,9107601,5904801,4303101,270250
258904501,2705601,020340890220760170
切込深さフェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 切削条件表関連画像1フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 切削条件表関連画像2
 

溝切削 L/D≦3.5

被削材鋳鉄
FS250
炭素鋼合金鋼調質鋼・プリハードン鋼
(快削)
(~45HRC)
ステンレス鋼
SUS304
外径(mm)回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
102,2303603,1804502,5502702,2301701,910130
121,8603002,6503702,1202201,8601401,590110
161,3903201,9904001,5902401,3901501,190120
201,1103601,5904501,2702701,110170950130
257602801,150370890210760130640100
切込深さフェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH 切削条件表関連画像3

切削条件時の注意

  • 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
  • 突出し量が長くなる場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
  • 切削条件は、ホルダ端面からのシャンクホルダ(PXMZ)の突出し長さにヘッド全長(LF)を加えた突出し長さを配慮した選定をして下さい。

開発者からのコメント

サイレントラフィングエンドミルをご使用いただき、切込深さ6倍強、送り速度2倍以上の高能率加工を実現し、加工時間を1/9に削減できました。
しかし、工具を変更するということは、カッタパスの変更も必要なため、「なんとしても加工時間を短縮したい」という、お客様の意欲、覚悟なしには実現できなかった事例です。
これまで慣れた加工方法を変更することは、オペレータの方にとって容易なことではありませんが、お客様と一緒に取り組むことで成果を出すことができ、とても喜ばしく思います。
今後も、切削工具のスペシャリストとしてお客様の生産性向上にもっと貢献していきたいと思います。

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

ツールNo.

刃長ℓ

(mm)

首径D1

(mm)

コーナ面取り幅C

(mm)

最小発注数量
10
13
7
7830450
7
9.7
0.5
1個
12
14.4
8.4
7830461
8.4
11.7
0.5
1個
12
14.4
8.4
7830451
8.4
11.7
0.5
1個
16
18.7
11.2
7830462
11.2
15.7
0.6
1個
16
18.7
11.2
7830452
11.2
15.7
0.6
1個
20
21.5
14
7830463
14
19.6
0.6
1個
20
21.5
14
7830453
14
19.6
0.6
1個
25
27.5
17.5
7830464
17.5
24
0.6
1個
25
27.5
17.5
7830454
17.5
24
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,199
( 10,119 )
1日目
10,937
( 12,031 )
1日目
10,348
( 11,383 )
1日目
17,906
( 19,697 )
1日目
16,626
( 18,289 )
1日目
21,757
( 23,933 )
1日目
20,476
( 22,524 )
1日目
30,034
( 33,037 )
1日目
28,178
( 30,996 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ用ヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状強ねじれタイプ PXM PXNH
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミルラフィング形状弱ねじれタイプ PXM PXNL
iMX-RC4F-C クーラントホール付き4枚刃ラフィングラジアスヘッド
ヘッド交換式エンドミルTungMeister用 荒加工用カッタヘッド 長刃長 VED形
TungMeister用ヘッド スクエア 波型切刃 荒加工用 VEE-R
IMX-R4F 4枚刃ラフィングヘッド
メーカーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルタンガロイタンガロイ三菱マテリアル
通常価格9,199-9,199 -15,588 -9,275 -6,709 -9,782 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目2日目
加工用途側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 曲面側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他側面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)444--4
材種XP3225XP3225----
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式ラフィングエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング