17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE

通常単価(税別)
9,72121,757
税込単価
10,69323,933
通常出荷日:1日目

ヘッド交換式エンドミル3枚刃ボール形状のヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 特長

ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形

  • 様々な加工に対応可能

端面+テーパ=二面拘束

  • 高い剛性と精度を確保
  • 外周刃の振れ精度:0.015mm以下
  • ヘッド交換精度(軸方向)±0.03mm

PXM 専用スパナによる締結

バットレスネジ採用

  • ヘッドの脱着が容易に
  • 工具交換時間の短縮

対ソリッド工具

  • 大径加工でのコストメリット。
  • ヘッドのみの交換による時間短縮。

対インデキサブル工具

  • 刃数メリットによる生産性の向上。
  • 刃先の自由度。
  • イニシャルコスト、ランニングコストの低減。

性能・試験情報

[PXBE-P]工具突出し長の長い複雑形状加工においては3枚刃仕様のPXBE-Pが有利

鋭角パスとなる加工においては3枚刃であるPXBE-Pがびびりにくく、工具損傷が少ない。

使用工具ヘッド:PXBE160C16-03R080-P
ホルダ:PXMZ-C16SS16-L130CS
他社品A、B
サイズR8 3刃R8 4刃
被削材SKD61(40HRC)
切削速度75m/min(1,492min-1
送り速度224mm/min(0.05mm/t)298mm/min(0.05mm/t)
切込深さap=0.8mm(0.05Dc)   ae=2.4mm(0.15Dc)
工具
突出し長
78mm(L/D=4.9)
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 関連画像1

PXBE-P/他社品A/他社品B

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 関連画像2

50°/70°/90°/110°

[PXBE-N]ソリッドからの置き換えで工具費削減 ~金型加工~

切削長さ330m、ソリッドと同等の加工能率を実現。工具費は1/4となった。

使用工具ヘッド:PXBE160C16-03R080-N
ホルダ:PXMZ-C16SS16-L130CS
他社超硬ソリッド工具
サイズR8 3刃R8 4刃
加工
ワーク
プレス金型
被削材SKD11(60HRC)
切削速度90m/min(1,800min-1
送り速度810mm/min(0.15mm/t)810mm/min(0.11mm/t)
切削方法ピック加工
切込深さap=0.32mm   ae=0.8mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
切削長さ330m
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 関連画像3

工具費(対比)

[PXBE-N]インデキサブルからの置き換えで能率UP ~溶接部加工~

他社インデキサブルに対し、12倍の耐久が得られた。工具交換頻度も抑えられ、大幅な能率UPが可能となった。

使用工具ヘッド:PXBE200C20-03R100-N
ホルダ:PXMZ-C20SS20-L150CS
他社インデキサブル
仕上げボールエンドミル
サイズR10 3刃R10 2刃
加工
ワーク
ダイカスト金型
被削材SKD61(52HRC)+溶接肉盛
切削速度75m/min(1,200min-1
送り速度420mm/min(0.12mm/t)420mm/min(0.17mm/t)
切削方法ピック加工
切込深さap=10mm   ae=1mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 関連画像4

耐久時間(分)

外形図

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 外形図1

オイルホール無し

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 外形図2

オイルホール付き

使用方法・使用事例

使用方法

(1)清掃

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 使用方法1

ヘッド、シャンク締結部のゴミ、汚れを落とす

(2)仮締め

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 使用方法2

手締め

(3)本締め

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 使用方法3

専用スパナで締める

(4)確認

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 使用方法4

隙間が無い事を確認

使用上の注意

  • ヘッド装着時はPXM専用スパナをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。脱脂はしないで下さい。
  • スパナはヘッドの切欠きに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

PXBE-P   L/D≦5

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 推奨切削条件表1

PXBE-N   L/D≦3.5

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • (1)機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  • (2)切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
  • (3)突出し量が長くなる場合は、びびりが発生しやすくなりますので、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
  • (4)切削条件は、ホルダ端面からのシャンクホルダ(PXMZ)の突出し長さにヘッド全長(LF)を加えた突出し長さを配慮した選定をして下さい。

選定サポート情報

ヘッドラインナップ

PXSE不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能
PXVC不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状突出しの長い加工において、安定した加工が可能
PXSM不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能
PXNH不等リード 4枚刃 強ねじれ ラフィング形状幅広い切削領域で荒取り加工が可能
PXNL不等リード 4枚刃 弱ねじれ ラフィング形状長寿命の荒取り加工が可能
PXRE直刃 コーナラジアス形状高硬度材の加工が可能
PXDR-P3枚刃 能力型 コーナラジアス形状突出しの長くなる形状の安定加工が可能
PXDR-N3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状長寿命の形状荒取り加工が可能
PXBE-P3枚刃 能力型 ボール形状突出しの長くなる形状の安定加工が可能
PXBE-N3枚刃 耐久型 ボール形状長寿命の形状荒取り加工が可能
PXBM多刃 ボール形状中仕上げ~仕上げ加工が可能

PXMシリーズ 形状別工具ガイド

<スクエア形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート1

PXSE/PXVC/PXSM

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート2

被削材質 硬さ

<ラフィング形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート3

PXNH/PXNL

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート4

被削材質 硬さ

<コーナラジアス形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート5

PXRE/PXDR-P/PXDR-N

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート6

被削材質 硬さ

<ボール形状>

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート7

PXBE-P/PXBE-N/PXBM

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE 選定サポート8

被削材質 硬さ

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

有効切れ刃長(Ad)

(mm)

ツールNo.

コーナ半径r

(mm)

刃長ℓ

(mm)

首径D1

(mm)

仕様

最小発注数量
10
13
7
7830250
5
7
9.7
耐久型、オイルホール無し
1個
10
13
7
7830270
5
7
9.7
能力型、オイルホール無し
1個
12
14.4
8.4
7830261
6
8.4
11.7
耐久型、オイルホ一ル付き
1個
12
14.4
8.4
7830281
6
8.4
11.7
能力型、オイルホ一ル付き
1個
12
14.4
8.4
7830271
6
8.4
11.7
能力型、オイルホール無し
1個
12
14.4
8.4
7830251
6
8.4
11.7
-
1個
16
18.7
11.2
7830262
8
11.2
15.7
耐久型、オイルホ一ル付き
1個
16
18.7
11.2
7830282
8
11.2
15.7
能力型、オイルホ一ル付き
1個
16
18.7
11.2
7830272
8
11.2
15.7
能力型、オイルホール無し
1個
16
18.7
11.2
7830252
8
11.2
15.7
-
1個
20
21.5
14
7830263
10
14
19.6
耐久型、オイルホ一ル付き
1個
20
21.5
14
7830283
10
14
19.6
能力型、オイルホ一ル付き
1個
20
21.5
14
7830273
10
14
19.6
能力型、オイルホール無し
1個
20
21.5
14
7830253
10
14
19.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,721
( 10,693 )
1日目
9,721
( 10,693 )
1日目
11,974
( 13,171 )
1日目
11,974
( 13,171 )
1日目
10,101
( 11,111 )
1日目
11,187
( 12,306 )
1日目
18,694
( 20,563 )
1日目
18,694
( 20,563 )
1日目
15,420
( 16,962 )
1日目
17,350
( 19,085 )
1日目
21,757
( 23,933 )
1日目
21,757
( 23,933 )
1日目
18,201
( 20,021 )
1日目
20,476
( 22,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミル3枚刃ボール形状のヘッドです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル3枚刃ボールタイプ PXM PXBE
フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル多刃ボールタイプ PXM PXBM
iMX-B3FV 高能率加工用3枚刃制振ボールヘッド
タングマイスター用ヘッド ショートタイプ 4枚刃 VBO型
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBE
タングマイスター用ヘッド ボールタイプ VBD
メーカーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格9,721-9,721 -10,697 -9,135 -6,2506,228 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
加工用途溝 / 曲面溝 / 曲面側面 / 曲面傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他傾斜切り込み / その他
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
総刃数(枚)3-3444
材種XP3320XP3320----
ねじれ角(°)4545----
よく一緒に購入される商品

ヘッド交換式ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング