17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • 首径D2(mm)

    ~mm
  • 角度α(°)

    ~mm
  • シャンクタイプ

  • 適用ヘッド外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ
通常単価(税別)
9,517175,471
税込単価
10,469193,018
通常出荷日:1日目~5日目

ヘッド交換式エンドミルPXM用ホルダです。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かしたヘッド採用...

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイレントラフィング・ソリューション

「荒加工の能率を上げたい。でも…」

  • 切削音が大きい
  • 振動、びびりが発生する
  • 機械の馬力が足りない
  • クランプ状態が不安定

こんなときこそ、静かでびびらないサイレントラフィングエンドミルを。

 

高い防振効果

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 高い防振効果_関連画像

外周刃の不等リード

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 高い防振効果_関連画像

底刃の不等分割

低い切削抵抗

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 低い切削抵抗_関連画像

外周刃のラフティング形状

 

軸方向に切削力をかけたくない場合は「弱ねじれタイプ」がおすすめ

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ クランプのつかみ代が少ない場合_画像
PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ ワークのたわみに心配がある場合_画像

 

外形図

超硬シャンク

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 外形図01(超鋼シャンク、オイルホール無し)

PXMZ-C12SS12-L100CS/PXMZ-C12SS12-L115CS/PXMZ-C12SS12-S075CS/PXMZ-C16SS16-L130CS
PXMZ-C16SS16-L135CS/PXMZ-C16SS16-S090CS/PXMZ-C20SS20-L150CS/PXMZ-C20SS20-L180CS
PXMZ-C20SS20-S090CS/PXMZ-C25SS25-L200CS

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 外形図02(超鋼シャンク、オイルホール無し)

PXMZ-C12TP16-LL135CS/PXMZ-C16TP20-LL165CS/PXMZ-C20TP25-LL200CS

鋼シャンク

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 外形図05(鋼シャンク、オイルホール無し)

PXMZ-C12SS12-S100/PXMZ-C16SS16-S100/PXMZ-C20SS20-S120/PXMZ-C25SS25-S140

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 外形図06(鋼シャンク、オイルホール無し)

PXMZ-C12TP20-S145/PXMZ-C16TP25-S155/PXMZ-C20TP32-S170

 

使用方法・使用事例

使用方法

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ 使用方法関連画像
  • スパナはヘッド交換式エンドミル専用のものをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 脱脂はしないで下さい。 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。
  • スパナはヘッドの切欠けに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

ツールNo.

首径D2

(mm)

角度α

(°)

シャンクタイプ

適用ヘッド外径

(mm)

最小発注数量
100
37.3
10
7801810
9.8
0
超硬シャンク
10
1個
75
12
10
7801800
9.8
0
鋼シャンク
10
1個
75
17.3
10
7801830
9.8
0
超硬シャンク
10
1個
130
67
12
7801840
9.8
0.9
超硬シャンク
10
1個
100
46.3
12
7801811
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
100
46.3
12
7803512
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
115
65
12
7801832
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
115
65
12
7803513
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
75
25
12
7801831
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
75
25
12
7803511
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
100
19
12
7801801
11.7
0
鋼シャンク
12
1個
100
18
12
7803501
11.7
0
鋼シャンク
12
1個
135
85
16
7801841
11.7
1.5
超硬シャンク
12
1個
135
85
16
7803514
11.7
1.3
超硬シャンク
12
1個
150
85.6
16
7803515
11.7
1
超硬シャンク
12
1個
145
47.4
20
7801821
11.7
5
鋼シャンク
12
1個
130
62
16
7801812
15.7
0
超硬シャンク
16
1個
130
62
16
7803522
11.7
0
超硬シャンク
12
1個
135
85
16
7801834
15.7
0
超硬シャンク
16
1個
135
85
16
7803523
15.7
0
超硬シャンク
16
1個
90
40
16
7801833
15.7
0
超硬シャンク
16
1個
90
40
16
7803521
11.7
0
超硬シャンク
16
1個
100
23.4
16
7801802
15.7
0
鋼シャンク
16
1個
100
23
16
7803502
15.7
0
鋼シャンク
16
1個
165
115
20
7801842
15.7
1.5
超硬シャンク
16
1個
165
115
20
7803524
15.7
1
超硬シャンク
16
1個
180
116.6
20
7803525
15.7
1
超硬シャンク
16
1個
155
53.1
25
7801822
15.7
5
鋼シャンク
16
1個
150
79.3
20
7801813
19.6
0
超硬シャンク
20
1個
150
79.3
20
7803532
15.7
0
超硬シャンク
16
1個
180
110
20
7801836
19.6
0
超硬シャンク
20
1個
180
110
20
7803533
19.6
0
超硬シャンク
20
1個
90
40
20
7801835
19.6
0
超硬シャンク
20
1個
90
40
20
7803531
15.7
0
超硬シャンク
20
1個
120
28.8
20
7801803
19.6
0
鋼シャンク
20
1個
120
28
20
7803503
19.6
0
鋼シャンク
20
1個
200
140
25
7801843
19.6
1.5
超硬シャンク
20
1個
200
140
25
7803534
19.6
1
超硬シャンク
20
1個
210
145
25
7803535
19.6
1
超硬シャンク
20
1個
170
70.8
32
7801823
19.6
5
鋼シャンク
20
1個
200
98
25
7801814
24
0
超硬シャンク
25
1個
200
98
25
7803541
24
0
超硬シャンク
25
1個
140
36
25
7801804
24
0
鋼シャンク
25
1個
140
34.5
25
7803504
24
0
鋼シャンク
25
1個
250
115.2
32
7801815
28
0
超硬シャンク
32
1個
160
33
32
7801805
28
0
鋼シャンク
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,690
( 28,259 )
1日目
9,517
( 10,469 )
1日目
23,386
( 25,725 )
1日目
37,259
( 40,985 )
1日目
34,620
( 38,082 )
1日目
32,584
( 35,842 )
1日目
39,588
( 43,547 )
1日目
37,259
( 40,985 )
1日目
31,194
( 34,313 )
5日目
29,359
( 32,295 )
1日目
11,259
( 12,385 )
1日目
10,597
( 11,657 )
1日目
64,714
( 71,185 )
1日目
55,324
( 60,856 )
1日目
56,330
( 61,963 )
1日目
13,237
( 14,561 )
1日目
57,394
( 63,133 )
1日目
49,066
( 53,973 )
1日目
58,440
( 64,284 )
1日目
49,960
( 54,956 )
1日目
42,769
( 47,046 )
1日目
40,253
( 44,278 )
1日目
11,446
( 12,591 )
1日目
10,772
( 11,849 )
1日目
87,723
( 96,495 )
1日目
74,994
( 82,493 )
1日目
76,448
( 84,093 )
1日目
15,965
( 17,562 )
1日目
83,409
( 91,750 )
1日目
71,307
( 78,438 )
1日目
85,240
( 93,764 )
1日目
72,871
( 80,158 )
1日目
52,228
( 57,451 )
1日目
49,155
( 54,071 )
1日目
13,362
( 14,698 )
1日目
12,576
( 13,834 )
1日目
110,362
( 121,398 )
1日目
92,207
( 101,428 )
1日目
93,772
( 103,149 )
1日目
18,797
( 20,677 )
1日目
112,234
( 123,457 )
1日目
93,772
( 103,149 )
1日目
14,150
( 15,565 )
1日目
13,318
( 14,650 )
1日目
175,471
( 193,018 )
1日目
16,013
( 17,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式エンドミルPXM用ホルダです。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かしたヘッド採用で、様々な加工に対応します。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
見積もり
4
満足度:4.0
PXMZ-C20SS20-L150CS-Oの適用ヘッド外径って20ではないでしょうか?
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXMZ フェニックスシリーズヘッド交換式エンドミル用シャンクホルダ
ヘッド交換式エンドミル 鋼ホルダ IMX
ヘッド交換式エンドミル 超硬ホルダ IMX
コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルシャンク
タング・マイスター用ストレートシャンク
TungMeister用シャンク VSSD
メーカーオーエスジー三菱マテリアル三菱マテリアルインプラスタンガロイタンガロイ
通常価格9,517-12,060 -47,318 -7,200 -11,170 -8,400 -
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目〜3日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング