17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ

通常単価(税別)
1,0002,228
税込単価
1,1002,451
通常出荷日:1日目

4コーナ仕様のポジ正方形タイプのインサートです。小型のインサートで、低切込みに適しています。

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

経済的な高耐久性4コーナインサート

3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 仕様1
  • 切れ味重視の刃先形状
  • 低抵抗なポジすくい角

共通インサート

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 仕様2

09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単

PSFL(4コーナ)と他社品(2コーナ)の加工可能ワーク数比較

使用工具PSFL12R080M32-5-110
(φ80×5刃)
他社ラフィングカッタ
(φ80×5刃)
使用インサート
(材種)
SDKT120508SR-GM
(XP3035)
超硬コーティングインサート
(2コーナタイプ)
被削材SS400
切削速度180m/min(720min-1
送り速度400mm/min(0.11mm/t)
切込深さap=85mm ae=10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 仕様3

加工可能ワーク数
※インサート材種及び特殊ボディの防振効果による

性能・試験情報

鋳物プレートの側面高能率加工

従来は不安定なワーククランプによるびびり振動を抑制するため、高送りラジアスカッタを使用し切込深さ(ap)を小さくして加工することを余儀なくされていた。
不等リード配列・不等分割を採用したPSFLは、ap=50mmでもびびることなく加工することができた。
従来の高送りラジアスカッタでの加工に対し、大幅な加工時間の短縮を行うことができた。

使用工具PSFL12R063M27-4-100
(φ63×4刃)
他社高送りラジアスカッタ
(φ50×3刃)
使用インサート
(材種)
SDKT120508SR-GR
(XC1015)
超硬コーティング
インサート
被削材FC300
切削速度120m/min
(606min-1
110m/min
(700min-1
送り速度500mm/min
(0.2mm/t)
2,800mm/min
(0.133mm/t)
切込深さap=50mm ae=10mmap=2mm ae=10mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械門形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験1

ワーク1個あたりの加工時間

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験2

PSFL/他社品

チタン合金のトロコイド加工

他社品は40分加工時点で刃先に欠け発生。
PSFLは50分加工しても刃先に欠けがなく、摩耗も軽微で継続可能な状態であった。

使用工具PSFL09R050M22-4-50
(φ50×4刃)
他社ラフィングカッタ
(φ50×4刃)
使用インサート
(材種)
SDKT09T308SR-GL
(XC5040)
超硬コーティング
インサート
被削材Ti-6Al-4V
切削速度60m/min(382min-1
送り速度152mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=50mm ae=10mm
切削油剤水溶性切削油剤(内部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験3

加工時間

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験4

50分加工後のインサート

FC250の長寿命加工

他社品は加工時の振動が大きく早期に欠けが発生したが、PSFLは防振効果により加工中の振動を抑えることで欠けることなく、長寿命加工を実現することができた。

使用工具PSFL12R063
M27-4-100
(φ63×4刃)
他社A
ラフィングカッタ
(φ63×4刃)
他社B
ラフィングカッタ
(φ63×4刃)
使用
インサート
(材種)
SDKT120508SR-
GR (XC1015)
超硬コーティング
インサート
超硬コーティング
インサート
被削材FC250
切削速度100m/min(505min-1)
送り速度505mm/min(0.25mm/t)
切込深さap=100mm ae=10mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験5

外周最大摩耗幅推移(欠け含む)

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 性能試験6

20m加工後のインサート

外形図

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 切削条件1

上記の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

切込深さを変えた時の条件変更の目安

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 切削条件2

適用被削材

被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 適用被削材

NM:アルミニウム合金用、GL:軽切削用、GM:中切削用、GR:重切削用
切込深さ(ap)1.1~1.5D、切込幅(ae)0.1D以下での条件表です。

選定サポート情報

一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 選定サポート1

4コーナラフィングエンドミル ストレートシャンクタイプ PSFL SS

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 選定サポート2

オイルホール付き

ツールNo.呼び外径
DC
刃数
ZEFP
刃段数総インサート数刃長
APMX
シャンク径
DCON
全長
LF
首下長
LH
重量(kg)適用
インサート
7803700PSFL09R032SS32-2-363225103632140600.71(1)
7803701PSFL09R040SS42-3-434036184342140601.17

4コーナラフィングエンドミル ボアタイプ PSFL BORE

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 選定サポート3

オイルホール付き

ツールNo.呼び外径
DC
刃数
ZEFP
刃段数総インサート数刃長
APMX
カッタ
高さ
LF
ボス径
DCSFMS
穴径
DCON
端面
キー溝
重量
(kg)
適用
イン
サート

KWW
深さ
b
7803702PSFL09R050M22
-4-50
504728507548.52210.46.30.53(1)
7803703PSFL09R050M22
-4-78
50411447810048.52210.46.30.71
7803704PSFL09R050M27
-4-50
504728507548.52712.470.53
7803705PSFL09R050M27
-4-78
50411447810048.52712.470.71
7803706PSFL12R063M27
-4-60
634624608560.52712.470.88(2)
7803707PSFL12R063M27
-4-100
634104010012560.52712.471.26
7803708PSFL12R080M32
-5-70
805735709577.33214.481.88
7803709PSFL12R080M32
-5-110
805115511014377.33214.482.96
7803710PSFL12R100M32
-6-120
10061272120153973216.494.95

適用インサート

呼び切れ刃数インサート寸法
IC厚さ
S
逃げ角
AN
REさらい刃
(副切れ刃)
BS
(1)SDHT09T308FR-NM49.073.9715°0.82.5
SDKT09T308SR-GL49.073.9715°0.82.5
SDKT09T308SR-GM49.073.9715°0.82.5
SDKT09T308SR-GR49.073.9715°0.82.5
(2)SDHT120508FR-NM412.38515°0.81.2
SDKT120508SR-GL412.38515°0.81.2
SDKT120508SR-GM412.38515°0.81.2
SDKT120508SR-GR412.38515°0.81.2
呼び超硬コーティング材種
CK010XC3030XP3035XP2040XC1015XC5040
(1)SDHT09T308FR-NM7811076-----
SDKT09T308SR-GL-782507378140737813073--
-----7816073
SDKT09T308SR-GM-782507478140747813074--
SDKT09T308SR-GR----7812075-
(2)SDHT120508FR-NM7811625-----
SDKT120508SR-GL---7813623--
-----7816620
SDKT120508SR-GM-78256227814621---
SDKT120508SR-GR----7812624-

(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。

部品

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ 選定サポート4

レンチは別途ご購入下さい。

型番リスト

表示件数

被削材

材種

呼び

被削材詳細

ツールNo

寸法 厚さT

(mm)

A×B

(mm)

副切れ刃b

(mm)

材質

最小発注数量
非鉄金属
CK010
SDHT09T308FR-NM
-
7811076
3.97
9.07×9.07
2.5
超硬
10個
非鉄金属
CK010
SDHT120508FR-NM
-
7811625
5
12.38×12.38
1.2
超硬
10個
鋼 / 鋳鉄
XC3030
SDKT09T308SR-GL
-
7825073
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
XC5040
SDKT09T308SR-GL
耐熱鋼
7816073
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
XP2040
SDKT09T308SR-GL
-
7813073
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
XP3035
SDKT09T308SR-GL
-
7814073
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋼 / 鋳鉄
XC3030
SDKT09T308SR-GM
-
7825074
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
XP2040
SDKT09T308SR-GM
-
7813074
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
XP3035
SDKT09T308SR-GM
-
7814074
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
鋳鉄
XC1015
SDKT09T308SR-GR
-
7812075
3.97
9.07×9.07
2.5
コーティング
10個
ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金
XC5040
SDKT120508SR-GL
-
7816620
5
12.38×12.38
1.2
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
XP2040
SDKT120508SR-GL
-
7813623
5
12.38×12.38
1.2
コーティング
10個
鋼 / 鋳鉄
XC3030
SDKT120508SR-GM
-
7825622
5
12.38×12.38
1.2
コーティング
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
XP3035
SDKT120508SR-GM
-
7814621
5
12.38×12.38
1.2
コーティング
10個
鋳鉄
XC1015
SDKT120508SR-GR
-
7812624
5
12.38×12.38
1.2
コーティング
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,655
( 1,821 )
1日目
2,228
( 2,451 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
2,016
( 2,218 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
2,123
( 2,335 )
1日目
1,634
( 1,797 )
1日目
1,634
( 1,797 )
1日目
1,634
( 1,797 )
1日目
1,634
( 1,797 )
1日目

詳細情報

基本情報

4コーナ仕様のポジ正方形タイプのインサートです。小型のインサートで、低切込みに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
XC3035
5
満足度:5.0
XC3035のインサートを購入 SS400の切削に使用。 送りと切削を攻めてもチップが欠けることが少ないのでコスパがいい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタ用チップ
フェニックスシリーズ正面フライスオクタゴンタイプ用チップ
フェニックスシリーズ正面フライススクエアタイプ用チップ
フェニックス正面フライスオクタゴンタイプボアタイプ用チップ
フェニックスシリーズ 6コーナ肩削りカッタ PSTW用チップ
フェニックスシリーズ肩削り用PSEチップ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格1,000-2,213 -2,0751,790 -1,627 -1,077 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)その他S(正方形)O(正八角形)T(正三角形)その他
逃げ角D(15°)その他N(0°)その他N(0°)D(15°)
利用可能コーナー数428その他62
R(mm)0.82.510.8--
切れ刃数42816-2
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング