17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

通常単価(税別)
63,27785,240
税込単価
69,60593,764
通常出荷日:3日目

【特長】・オーエスジーフェニックスシリーズ・ストレートシャンクタイプです。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 全長L/カッタ高さ(mm)

  • 刃数(枚)

  • ツ-ルNo.

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

ツ-ルNo.

ボス径 Db

(mm)

備考

8コーナチップ装着時

最小発注数量
50
40
3
7803011
45
10.4
6.3
1個
63
40
7
7803012
50
10.4
6.3
1個
80
50
9
7803013
60
9.5
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,277
( 69,605 )
3日目
72,820
( 80,102 )
3日目
85,240
( 93,764 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーエスジーフェニックスシリーズ
・ストレートシャンクタイプです。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ
PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ
PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格63,277-40,163 -34,814 -21,851 -43,430 -26,194 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト