17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ

通常単価(税別)
34,81461,446
税込単価
38,29567,591
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:カッター・刃先交換式エンドミル【用途】平面、側面、溝

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 全長L/カッタ高さ(mm)

  • シャンク径Ds(mm)

  • 刃数(枚)

  • 首下長ℓ2(mm)

  • ツ-ルNo.

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

シャンク径Ds

(mm)

刃数

(枚)

首下長ℓ2

(mm)

ツ-ルNo.

最小発注数量
25
120
25
3
35
7803001
1個
32
130
32
4
45
7803002
1個
40
140
32
5
50
7803003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,814
( 38,295 )
1日目
44,813
( 49,294 )
1日目
61,446
( 67,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:カッター
・刃先交換式エンドミル
【用途】平面、側面、溝

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
定番品
5
満足度:5.0
定番品で出る品物を加工するために購入 長物で反りなどの問題が解決でき加工時間短縮など買って正解だった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ
PSE SS フェニックスシリーズ 肩削りカッタストレートシャンクタイプ
フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ
PSE BORE フェニックスシリーズ肩削りカッタボアタイプ
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW
PSE SF フェニックスシリーズ 肩削りカッタねじ込みタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格34,814-21,851 -63,277 -40,163 -43,430 -26,194 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバーアーバーねじ込み式
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング