17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が42型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 取付け方法

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク径Ds(mm)

    ~mm
  • 首下長ℓ2(mm)

    ~mm
  • 寸法/L/D(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル

通常単価(税別)
16,071179,726
税込単価
17,678197,699
通常出荷日:1日目

仕上げ用ラジアスエンドミルのねじ込みタイプです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が42型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報には専用インサートの説明も含めますが、本商品はボディのみでインサートは別売りです。

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサートの特長
  • 高いコーナR精度 ±8μm
  • 外径許容差 −0.02mm
  • 底刃にさらい刃付き
  • 特殊処理を施すことにより刃先強度が向上
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
高剛性ボディ
  • 安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ
  • PFBボディの流用が可能
    (立壁など切りくずの噛みこみが発生しやすい部分の加工には、クリアランスの大きなPFBボディの使用を推奨)

性能・試験情報

PX5(プラスチック金型用鋼 33HRC)の側面、底面仕上げ

インデキサブルでありながらソリッド工具並みの高精度加工ができた。既存の工具よりも切れ味が良く、切込み量を上げても安定した加工ができたため、中仕上げ工程を削減することにより加工時間の短縮ができた。

使用工具PFR-R250SS25-LL260CS
使用インサート
(材種)
PFR250R20-ST(XP3225)
被削材PX5(33HRC)
切削速度82m/min(1,050min-1
送り速度500mm/min(0.24mm/t)
切込深さap=0.5mm   ae=0.5~1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT50)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像1

<ユーザー事例>加工ワーク:金型入れ子

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像2

<1ワーク88m(3時間)加工後の刃先の損傷状態>すくい面/逃げ面

プラスチック金型用鋼の側面、底面仕上げ

従来は中仕上げ、最終仕上げに各1個のチップを使用していたが、PFRは耐久性が良く1個で最終仕上げまで加工することができた。さらに加工面精度も向上した。

使用工具PFB-R200SS20-LL240CS( PFBボディを代用)
使用インサート
(材種)
PFR200R10-ST(XP3225)
被削材SD18(S55C 改良材)
切削速度側面仕上げ部
330m/min(5,250min-1
底面仕上げ部
100m/min(1,600min-1
送り速度2,100mm/min(0.2mm/t)400mm/min(0.125mm/t)
切込深さap=1.5mm
ae=0.05~0.3mm
中仕上げ:ap=0.15mm
最終仕上げ:ap=0.05mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械立形マシニングセンタ(HSK A100)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像1

<ユーザー事例>

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像2

<トータル(90分)加工後の刃先の損傷状態>
突出しが長くても欠損は無く、正常摩耗であった。

FCD600における耐久性能評価試験

PFRは切削初期から摩耗の進行が遅く、安定した加工が可能であった。

使用工具PFR-R200SS20-S160
使用インサート
(材種)
PFR200R10-SH
(XP3310)
被削材FCD600
切削速度200m/min(3,200min-1
送り速度1,280mm/min(0.2mm/t)
切込深さap=1mm   ae=2mm
切削油剤なし(エアブロー)
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

外周最大摩耗幅推移(欠け含む)

DH31(熱間金型用鋼 48HRC)における耐久性能評価試験

PFR(XP3310)は刃先に施されたチャンファの効果により耐欠損性が高く、熱間工具鋼(48HRC)に対しても安定した加工が可能であった。

使用工具PFR-R200SS20-S160
使用インサート
(材種)
PFR200R10-SH
(XP3310)
被削材DH31(48HRC)
切削速度60m/min(955min-1
送り速度191mm/min(0.1mm/t)
切込深さap=0.5mm   ae=1mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

外周最大摩耗幅推移(欠け含む)

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<32.9m加工時の損傷状態>PFR/他社品A/他社品B/他社品C

S50Cにおける耐久性能評価試験

他社品はいずれも切削距離43mを超えると大きく摩耗が進行した。PFR(XP3225)は140m加工時点でも摩耗量は小さく、継続使用可能であった。

使用工具PFR-R200SS20-S160
使用インサート
(材種)
PFR200R10-ST
(XP3225)
被削材S50C
切削速度200m/min(3,200min-1
送り速度1,280mm/min(0.2mm/t)
切込深さap=0.1mm   ae=2mm
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械横形マシニングセンタ(BT40)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

外周最大摩耗幅推移(欠け含む)

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<104.7m加工時の損傷状態>PFR/他社品A/他社品B/他社品C

PFR-Dによるグラファイト電極加工 フィールド試験

使用工具PFR-R200SS20-S160CS
使用インサート
(材種)
PFR200R20-D [R2特殊]XC4505)
被削材グラファイト
切削速度125m/min(2,000min-1
送り速度1,000mm/min(0.25mm/t)
加工方法等高線加工
切込深さap=1mm   ae=0.5mm
切削油剤なし
使用機械立形グラファイト加工機(BT40)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<17時間加工後の刃先損傷状態>外周刃/底刃/すくい面

他社超硬ソリッドエンドミルに対し、同等の加工面精度が得られた。インデキサブル化することによりコスト削減に繋がった。

使用工具PFR-R160SS-S140CS
使用インサート
(材種)
PFR160R10-D(XC4505)
被削材グラファイト
工具突出し量50mm(2.5D)
切削速度135m/min(2,700min-1
送り速度3,330mm/min(0.62mm/t)
加工方法等高線加工
切込深さap=0.22~0.5mm   ae=2~8mm
切削油剤なし
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<10時間加工後の刃先損傷状態>外周刃/底刃/すくい面

試験終了後(10時間)、刃先には異常な剥離もなく、良好な摩耗状態であった。他社ダイヤコートボールエンドミルに対し、大幅な加工時間の短縮ができた。

外形図

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 外形図
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 外形図

ねじ込みタイプ

推奨切削条件

推奨切削条件表

PFR-ST、PFR-SH

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

高速仕上げ条件

<鋼シャンク>

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<超硬ロングシャンク>

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

切削条件時の注意

上記の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。

適用被削材

被削材別推奨材質

◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
  • ※L/D≧5以上にはXP3225を第一推奨します
  • ※断続切削にはXP3310を第一推奨します
  • *1 アルミニウム合金の第一推奨
  • *2 グラファイト、CFRPの第一推奨

選定サポート情報

インサート材種一覧

分類材種コーティング法母材硬度
(HRA)
コーティング層特長対象製品
主成分膜厚PFBPFRPXM
PXP3225PVD91.5Cr系3μm鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用材種 
強じんな超硬母材と広い汎用性に優れたコーティング被膜
XP3310PVD92.5SiC
含有耐熱強化被膜
3μm鋼・鋳鉄加工用材種 
高強度高じん性の超硬母材と耐摩耗性に優れたコーティング被膜の鋳鉄、高硬度鋼専用材種
-
XP3320PVD91.5SiC
含有耐熱強化被膜
3μm鋼・ステンレス鋼・鋳鉄加工用材種 
強じんな超硬母材と耐熱性及び耐摩耗性に優れたコーティング被膜
-
MXP2225PVD91.5Cr系3μmステンレス鋼加工用材種 
耐熱性に優れた超硬母材とコーティング被膜のステンレス鋼加工用材種
--
NXC4505CVD93.0DIA12μm非鉄金属加工用材種 
微細なダイヤ結晶による、高い被膜強度に優れるコーティング被膜
-
HXP6305PVD93.0SiC
含有耐熱強化被膜
3μm高硬度材加工用材種 
高い高温硬度と熱伝導率に優れた高硬度材加工用材種
--

仕上げ面粗さ曲線

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

PFR/他社品

部品

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

レンチは別途ご購入下さい。

適用インサート(PFR-ST)

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

適用インサート(PFR-SH)

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

適用インサート(PFR-D)

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

<ねじ込みタイプ専用ストレートシャンクホルダ>

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像

鋼シャンク

ツールNo.呼びシャンク径
DCONMS
首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
全長
LF
首下長
LB
(1)7801904SF-M06SS10-4109M66.51042.3
(2)7801905SF-M06SS12-101211M66.51048.3
(3)7801900SF-M08SS16-151614.5M88.59513
(4)7801901SF-M10SS20-202018M1010.512017.7
(5)7801902SF-M12SS25-352523M1212.513532.7
(6)7801903SF-M16SS32-353228M161715532.1

オール鋼シャンク

ツールNo.呼びシャンク径
DCONMS
首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
全長
LF
首下長
LB
(1)7801918SF-M06SS10-24CS109M66.512422.3
(2)7801919SF-M06SS12-34CS1211M66.513432.3
(3)7801910SF-M08SS16-55CS1614.5M88.511553
7801911SF-M08SS16-85CS14583
(4)7801912SF-M10SS20-70CS2018M1010.514067.7
7801913SF-M10SS20-110CS180107.7
(5)7801914SF-M12SS25-90CS2523M1212.517087.7
7801915SF-M12SS25-140CS220137.7
(6)7801916SF-M16SS32-120CS3228M1617220117.1
7801917SF-M16SS32-190CS290187.1

<ねじ込みタイプ専用ホルダ>

BT シャンクホルダ

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
ツールNo.呼び首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
機能長さ
LF
首下長
LB
首元径
Ds
(3)7802500BT30-SFA8-4514.5M88.5452316
7802501BT30-SFA8-85856321.1
(4)7802502BT30-SFA10-4518.5M1010.5452320
7802503BT30-SFA10-85856325.1
(5)7802504BT30-SFA12-4523.5M1212.5452325
7802505BT30-SFA12-85856330.1
(6)7802506BT30-SFA16-4529M1617452332
7802507BT30-SFA16-85856332
(3)7802508BT40-SFA8-4514.5M88.5451816
7802509BT40-SFA8-85855820.5
(4)7802510BT40-SFA10-4518.5M1010.5451820
7802511BT40-SFA10-85855824.5
(5)7802512BT40-SFA12-4523.5M1212.5451825
7802513BT40-SFA12-85855829.5
7802514BT40-SFA12-13513510834.8
(6)7802515BT40-SFA16-4529M1617451832
7802516BT40-SFA16-85855835
7802517BT40-SFA16-13513510840.3
(3)7802518BT50-SFA8-8514.5M88.5854719.4
7802519BT50-SFA8-1351359724.6
(4)7802520BT50-SFA10-8518.5M1010.5854720
7802521BT50-SFA10-1351359728.6
(5)7802522BT50-SFA12-8523.5M1212.5854725
7802523BT50-SFA12-1351359733.6
7802524BT50-SFA12-18518514738.9
7802525BT50-SFA12-25025021245.7
7802526BT50-SFA12-30030026250.9
(6)7802527BT50-SFA16-8529M1617854732
7802528BT50-SFA16-1351359739.1
7802529BT50-SFA16-18518514744.4
7802530BT50-SFA16-25025021251.2
7802531BT50-SFA16-30030026256.4

HSK シャンクホルダ

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル 関連画像
ツールNo.呼び首径
DCONWS
ねじサイズ
CRKS
取付け径
DCB
機能長さ
LF
首下長
LB
首元径
Ds
(3)7802550A63-SFA8-4514.5M88.5451916
7802551A63-SFA8-85855920.6
(4)7802552A63-SFA10-6018.5M1010.5603420
7802553A63-SFA10-85855924.6
(5)7802554A63-SFA12-6023.5M1212.5603425
7802555A63-SFA12-85855929.6
7802556A63-SFA12-13513510934.9
(6)7802557A63-SFA16-6029M1617603432
7802558A63-SFA16-85855932
7802559A63-SFA16-13513510940.4
(3)7802560A100-SFA8-8514.5M88.5855019.7
7802561A100-SFA8-13513510024.9
(4)7802562A100-SFA10-8518.5M1010.5855023.7
7802563A100-SFA10-13513510028.9
(5)7802564A100-SFA12-8523.5M1212.5855028.7
7802565A100-SFA12-13513510033.9
7802566A100-SFA12-18518515039.2
7802567A100-SFA12-25025022146.6
7802568A100-SFA12-30030027151.9
(6)7802569A100-SFA16-8529M1617855034.2
7802570A100-SFA16-13513510640.1
7802571A100-SFA16-18518515645.3
7802572A100-SFA16-25025022152.1
7802573A100-SFA16-30030027157.4

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

取付け方法

全長L/カッタ高さ

(mm)

シャンク径Ds

(mm)

首下長ℓ2

(mm)

寸法/L/D

(mm)

ツ-ルNo.

首径/d2

(mm)

シャンク長/ℓs

(mm)

加工用途②

最小発注数量
6
柄付きタイプ
100
6
30
5
7832039
5.4
70
形状面取り
1個
6
柄付きタイプ
120
6
42
7
7832019
5.4
78
形状面取り
1個
6
柄付きタイプ
80
6
15
2.5
7832029
5.4
65
形状面取り
1個
8
柄付きタイプ
120
8
40
5
7832040
7.5
80
形状面取り
1個
8
柄付きタイプ
140
8
56
7
7832020
7.5
84
形状面取り
1個
8
柄付きタイプ
100
8
20
2.5
7832030
7.5
80
形状面取り
1個
8
柄付きタイプ
120
8
36
4.5
7832000
7.5
84
形状面取り
1個
10
ねじ込み式
26
-
-
-
7832090
9
-
-
1個
10
柄付きタイプ
130
10
50
5
7832041
9.5
80
形状面取り
1個
10
柄付きタイプ
150
10
70
7
7832021
9.5
80
形状面取り
1個
10
柄付きタイプ
100
10
25
2.5
7832031
9.5
75
形状面取り
1個
10
柄付きタイプ
130
10
45
4.5
7832001
9.5
85
形状面取り
1個
12
ねじ込み式
26
-
-
-
7832091
11
-
-
1個
12
柄付きタイプ
140
12
60
5
7832042
11.5
80
形状面取り
1個
12
柄付きタイプ
160
12
84
7
7832022
11.5
76
形状面取り
1個
12
柄付きタイプ
110
12
30
2.5
7832032
11.5
80
形状面取り
1個
12
柄付きタイプ
130
12
54
4.5
7832002
11.5
76
形状面取り
1個
16
ねじ込み式
32
-
-
-
7832092
15
-
-
1個
16
柄付きタイプ
160
16
72
4.5
7832043
15.5
88
形状面取り
1個
16
柄付きタイプ
200
16
96
6
7832023
15.5
104
形状面取り
1個
16
柄付きタイプ
140
16
64
4
7832003
15.5
76
形状面取り
1個
16
柄付きタイプ
140
16
40
2.5
7832033
15.5
100
形状面取り
1個
20
ねじ込み式
38
-
-
-
7832093
19
-
-
1個
20
柄付きタイプ
180
20
90
4.5
7832044
19.5
90
形状面取り
1個
20
柄付きタイプ
240
20
120
6
7832024
19.5
120
形状面取り
1個
20
柄付きタイプ
160
20
80
4
7832004
19.5
80
形状面取り
1個
20
柄付きタイプ
160
20
50
2.5
7832034
19.5
110
形状面取り
1個
25
ねじ込み式
38
-
-
-
7832094
24
-
-
1個
25
柄付きタイプ
200
25
100
4
7832045
24.5
100
形状面取り
1個
25
柄付きタイプ
260
25
137.5
5.5
7832025
24.5
122.5
形状面取り
1個
25
柄付きタイプ
160
25
75
3
7832005
24.5
85
形状面取り
1個
25
柄付きタイプ
160
25
62.5
2.5
7832035
24.5
97.5
形状面取り
1個
30
ねじ込み式
43
-
-
-
7832095
29
-
-
1個
30
柄付きタイプ
220
32
120
4
7832046
29.5
100
形状面取り
1個
30
柄付きタイプ
290
32
165
5.5
7832026
29.5
125
形状面取り
1個
30
柄付きタイプ
170
32
90
3
7832006
29.5
80
形状面取り
1個
30
柄付きタイプ
170
32
75
2.5
7832036
29.5
95
形状面取り
1個
32
ねじ込み式
43
-
-
-
7832096
31
-
-
1個
32
柄付きタイプ
230
32
128
4
7832047
31.5
102
形状面取り
1個
32
柄付きタイプ
300
32
175
5.5
7832027
31.5
125
形状面取り
1個
32
柄付きタイプ
180
32
96
3
7832007
31.5
84
形状面取り
1個
32
柄付きタイプ
180
32
80
2.5
7832037
31.5
100
形状面取り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,724
( 33,796 )
1日目
32,156
( 35,372 )
1日目
28,042
( 30,846 )
1日目
32,156
( 35,372 )
1日目
37,356
( 41,092 )
1日目
33,380
( 36,718 )
1日目
21,680
( 23,848 )
1日目
16,071
( 17,678 )
1日目
32,584
( 35,842 )
1日目
37,495
( 41,245 )
1日目
33,790
( 37,169 )
1日目
21,829
( 24,012 )
1日目
16,434
( 18,077 )
1日目
38,147
( 41,962 )
1日目
48,654
( 53,519 )
1日目
39,749
( 43,724 )
1日目
23,232
( 25,555 )
1日目
19,070
( 20,977 )
1日目
45,337
( 49,871 )
1日目
53,487
( 58,836 )
1日目
23,846
( 26,231 )
1日目
47,451
( 52,196 )
1日目
21,385
( 23,524 )
1日目
65,384
( 71,922 )
1日目
80,922
( 89,014 )
1日目
23,903
( 26,293 )
1日目
67,630
( 74,393 )
1日目
25,384
( 27,922 )
1日目
85,277
( 93,805 )
1日目
116,854
( 128,539 )
1日目
27,697
( 30,467 )
1日目
89,707
( 98,678 )
1日目
33,084
( 36,392 )
1日目
115,118
( 126,630 )
1日目
166,559
( 183,215 )
1日目
48,803
( 53,683 )
1日目
113,051
( 124,356 )
1日目
36,656
( 40,322 )
1日目
120,706
( 132,777 )
1日目
179,726
( 197,699 )
1日目
53,339
( 58,673 )
1日目
119,084
( 130,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

仕上げ用ラジアスエンドミルのねじ込みタイプです。専用ホルダにより様々な加工深さに対応します。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFR フェニックスシリーズ仕上げ用ラジアスエンドミル
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
T溝用 TSMP
座ぐり用 CBMP
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格16,071-15,179 -20,476 -28,306 -26,650 -26,532 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
加工用途平面 / 側面傾斜切り込み傾斜切り込み傾斜切り込み突っ込み(Z送り) / バーチカル
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
刃数(枚)222222
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング