17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ

通常単価(税別)
15,17931,246
税込単価
16,69734,371
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:カッター・刃先交換式エンドミル【用途】形状削り

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 全長L/カッタ高さ(mm)

  • ツ-ルNo.

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

ツ-ルNo.

首径/d2

(mm)

取付け径 Da

(mm)

ネジサイズDg

(mm)

端面径

レンチサイズ

(mm)

最小発注数量
10
26
7801490
9
6.5
6
9
6
1個
12
26
7801491
11
6.5
6
11
6
1個
16
32
7801492
14
8.5
8
14.5
8
1個
20
38
7801493
18
10.5
10
18
10
1個
25
38
7801494
22
12.5
12
23
12
1個
30
43
7801495
27
17
16
28
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,179
( 16,697 )
1日目
15,521
( 17,073 )
1日目
18,011
( 19,812 )
1日目
20,197
( 22,217 )
1日目
23,972
( 26,369 )
1日目
31,246
( 34,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:カッター
・刃先交換式エンドミル
【用途】形状削り

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミルねじ込みタイプ
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 鋼シャンク
PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
コロミルR216ボールエンドミル ねじ式カップリング R216-T
エアロミル (ネガタイプ)
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットサンドビック富士元工業
通常価格15,179-20,476 -28,306 -53,44646,200 -30,858 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
加工用途傾斜切り込み傾斜切り込み傾斜切り込み平面 / その他平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
取付け方法ねじ込み式柄付きタイプ柄付きタイプアーバーねじ込み式柄付きタイプ
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工仕上げ加工
刃数(枚)222523

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング