17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF

通常単価(税別)
12,18818,776
税込単価
13,40720,654
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で「静かなる重切削」を実現します。・被削材:一般鋼...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイレントラフィング・ソリューション

「荒加工の能率を上げたい。でも…」

  • 切削音が大きい
  • 振動、びびりが発生する
  • 機械の馬力が足りない
  • クランプ状態が不安定

こんなときこそ、静かでびびらないサイレントラフィングエンドミルを。

 

特長(1) 高い防振効果

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像1

外周刃の不等リード

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像2

底刃の不等分割

特長(2) 低い切削抵抗

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像

外周刃のラフィング形状

 

用途に応じた豊富なラインナップ

超硬サイレントラフィングエンドミルSI-WC-RESF
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像6
ハイスサイレントラフィングエンドミルSI-WH-RESF
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像7

 

軸方向に切削力をかけたくない場合は「弱ねじれタイプ」がおすすめ

径方向クランプ
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像9

クランプのつかみ代が少ない場合

軸方向の切削力が低い
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像10

ワークのたわみに心配がある場合

荒加工用エンドミル使い分けイメージ

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 製品特長関連画像11

性能・試験情報

他社品と比べて摩耗半減

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像2
 

他社品と比べて2倍の耐久性

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 性能・試験情報関連画像3
 

 

外形図

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 外形図1

弱ねじれタイプ

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 外形図2

強ねじれタイプ

 

使用方法・使用事例

使用方法

締付け手順

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 使用方法・使用事例関連画像
 

使用上の注意

  • スパナはヘッド交換式エンドミル専用のものをご使用下さい(市販スパナはご使用できません)。
  • ヘッドとシャンクホルダの端面が付くまで締め込んで下さい。隙間が無い事をご確認下さい。
  • 脱脂はしないで下さい。 締結部を脱脂すると締付けが固くなり、端面が付かなくなる可能性があります。
  • スパナはヘッドの切欠けに合わせ挿入し、回転方向にゆっくりと回転させてご使用下さい。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

側面切削

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像1
 

溝切削

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF 【追加工対応品】 推奨切削条件関連画像2

切削条件時の注意

1. 機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
2. 切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
3. 切削油剤は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
4. 乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアブローにて切りくずを除去下さい。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

商品コード

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
6
13
6
60
0.5
3017406
2D/3D
WXLコート
17.5°~22.5°
1個
メーカー標準品
6
13
6
60
0.5
3017456
2D/3D
WXLコート
40°~42°
1個
メーカー標準品
8
19
8
80
0.5
3017408
2D/3D
WXLコート
17.5°~22.5°
1個
メーカー標準品
8
19
8
80
0.5
3017458
2D/3D
WXLコート
40°~42°
1個
メーカー標準品
10
22
10
80
0.5
3017410
2D/3D
WXLコート
17.5°~22.5°
1個
メーカー標準品
10
22
10
80
0.5
3017460
2D/3D
WXLコート
40°~42°
1個
メーカー標準品
12
26
12
80
0.5
3017412
2D/3D
WXLコート
17.5°~22.5°
1個
メーカー標準品
12
26
12
80
0.5
3017462
2D/3D
WXLコート
40°~42°
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,188
( 13,407 )
1日目
12,188
( 13,407 )
1日目
14,203
( 15,623 )
1日目
14,203
( 15,623 )
1日目
16,158
( 17,774 )
10日目
16,158
( 17,774 )
1日目
18,776
( 20,654 )
1日目
18,776
( 20,654 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底刃の不等分割形状、外周刃の不等リード形状で「静かなる重切削」を実現します。
・被削材:一般鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、銅、アルミ、チタン

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
荒削り加工
4
満足度:4.0
不等分割、不等リードの効果か静かに削れているように思います。耐久性もあり価格も手頃だと思います。コストパフォーマンスは高...もっと読む
1人が参考にしています。
切削
4
満足度:4.0
鉄やアルミ材に使用しましたがどちらも問題なく削れました。切削音は通常よりも静かに感じました。荒めに加工しても安定している...もっと読む
0人が参考にしています。
荒取り切削
4
満足度:4.0
不等分割、不等リードで切削抵抗を抑えることができ使いやすいと思います。主要なサイズが揃っていて納期も早いので重宝していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬サイレントラフィングエンドミル SI-WC-RESF
CMRA アルミニウム合金加工用超硬ラフィングエンドミル(M)
VFMFPR インパクトミラクルラフィングエンドミル(M)
GS MILL ラフィング GSRE
エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS
エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS
メーカーオーエスジー三菱マテリアル三菱マテリアル不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格12,188-8,067 -14,941 -8,600 -11,254 -19,886 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング