17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

電着ダイヤモンドルーター ED-EM

通常単価(税別)
4,80813,063
税込単価
5,28914,369
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・切込みの少ない加工や脆性複合材の加工に適します。・マシナブルセラミックスの加工にも対応します...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

ツールNo.

全長

(mm)

最小発注数量
4
12
4
-
57
1個
6
18
6
8809042
63
1個
8
24
8
8809043
70
1個
10
30
10
8809044
75
1個
12
36
12
-
81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,204
( 6,824 )
3日目
4,808
( 5,289 )
1日目
6,138
( 6,752 )
1日目
8,068
( 8,875 )
1日目
13,063
( 14,369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切込みの少ない加工や脆性複合材の加工に適します。
・マシナブルセラミックスの加工にも対応します。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
電着ダイヤモンドルーター ED-EM 推奨切削条件表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドルーター ED-EMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドルーター ED-EM
WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ レギュラ W-HSCT-P
WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P
WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
メントリドリル
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーミスミNTツール
通常価格4,808-11,695 -12,308 -12,308 -5,140 -1,663 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目
種類単品-----
粒度(#)60-----
形状円筒型-----
材質/砥材ダイヤ-----
用途複合材(CFRP)用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング