17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

管用テーパタップ TiNコーティングインターラップ形短ねじロングシャンク TIN-LT-S-IRT

通常単価(税別)
8,89124,161
税込単価
9,78026,577
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:管用タップ・ネジ種類:管用テーパ・コーティング:TiN・被削材:中炭素鋼(C含有量0....

詳細を確認
  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
管用テーパタップシリーズ TiNコーティングインターラップ形短ねじロングシャンク TIN-LT-S-IRT 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

基準径位置

(mm)

最小発注数量
Rc1/2
14
150
27
18
8309419
17
1個
Rc1/4
19
120
19.5
11
8309409
12.5
1個
Rc1/8
28
120
16.5
8
8309405
10.5
1個
Rc3/8
19
120
21
14
8309414
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,161
( 26,577 )
1日目
11,019
( 12,121 )
1日目
8,891
( 9,780 )
1日目
17,168
( 18,885 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:管用タップ
・ネジ種類:管用テーパ
・コーティング:TiN
・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 高炭素鋼(C含有量0.45%超)[○] / 鋳鋼(SC)[○] / 鋳鉄(FC)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○]

ご注意

  • 型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパタップ TiNコーティングインターラップ形短ねじロングシャンク TIN-LT-S-IRTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパタップ TiNコーティングインターラップ形短ねじロングシャンク TIN-LT-S-IRT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング短ねじロングシャンク TIN-LT-S-TPT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形短ねじ TIN-S-IRT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング短ねじ TIN-S-TPT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティング インタ-ラップ形 TIN-IRT
管用テーパタップシリーズ TiNコーティングロングシャンク TIN-LT-TPT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格8,891-8,197 -6,489 -4,881 -6,139 -7,439 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
タップ種類管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ管用タップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ管用テーパ
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管用タップカテゴリの売れ筋ランキング