17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT

通常単価(税別)
2,82012,516
税込単価
3,10213,768
通常出荷日:1日目~10日目

【仕様】・形状:ポイントタップ・ネジ種類:メートル・被削材:低炭素鋼(C含有量0.25%未満)[◎] ...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

最小発注数量
M3
0.5
OH2
100
19
4
17110
-
1個
M4
0.7
OH2
100
21
5
17118
-
1個
M5
0.8
OH2
100
24
5.5
17126
-
1個
M6
1
OH2
100
29
6
17134
-
1個
M6
1
OH2
150
29
6
17136
-
1個
M8
1.25
OH3
100
37
6.2
17142
-
1個
M8
1.25
OH3
150
37
6.2
17144
-
1個
M10
1.5
OH3
150
41
7
17152
2D/3D
1個
M12
1.5
OH3
150
48
8.5
17176
2D/3D
1個
M12
1.25
OH3
150
48
8.5
17184
2D/3D
1個
M12
1.75
OH3
150
48
8.5
17168
2D/3D
1個
M14
1.5
OH3
150
48
10.5
79012
2D/3D
1個
M14
2
OH3
150
48
10.5
79004
2D/3D
1個
M16
1.5
OH3
150
52
12.5
79028
2D/3D
1個
M16
2
OH3
150
52
12.5
79020
2D/3D
1個
M18
1.5
OH3
150
55
14
79044
2D/3D
1個
M18
2.5
OH3
150
55
14
79036
2D/3D
1個
M20
1.5
OH3
150
58
15
79060
2D/3D
1個
M20
2.5
OH3
150
58
15
79052
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,605
( 3,966 )
1日目
3,369
( 3,706 )
1日目
3,126
( 3,439 )
1日目
2,820
( 3,102 )
1日目
3,957
( 4,353 )
1日目
3,261
( 3,587 )
1日目
4,459
( 4,905 )
1日目
5,042
( 5,546 )
10日目
6,474
( 7,121 )
1日目
6,474
( 7,121 )
1日目
6,474
( 7,121 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目
8,097
( 8,907 )
10日目
8,637
( 9,501 )
1日目
8,637
( 9,501 )
1日目
9,923
( 10,915 )
1日目
9,923
( 10,915 )
1日目
12,516
( 13,768 )
1日目
12,516
( 13,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ポイントタップ
・ネジ種類:メートル
・被削材:低炭素鋼(C含有量0.25%未満)[◎] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 高炭素鋼(C含有量0.45%超)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / 鋳鋼(SC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
Nポイントタップ ロングシャンク
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー不二越
通常価格2,820-906 -2,820 -3,863 -4,318 -2,180 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / アルミ / 銅
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング