17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • コーティング・表面処理

  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT

通常単価(税別)
3,31914,313
税込単価
3,65115,744
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

コーティング・表面処理

精度(等級)

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

コーティング種類

最小発注数量
M3
0.5
鋼用
OH3
46
19
4
8311669
2D/3D
Vコーティング
1個
M4
0.7
鋼用
OH3
52
21
6
8311683
2D/3D
Vコーティング
1個
M5
0.8
鋼用
OH3
60
24
6
8311697
2D/3D
Vコーティング
1個
M6
1
鋼用
OH3
62
29
6
8311711
2D/3D
Vコーティング
1個
M8
1.25
鋼用
OH4
70
37
8
8311725
-
Vコーティング
1個
M10
1.5
鋼用
OH4
75
41
8
8311739
2D/3D
Vコーティング
1個
M10
1.25
鋼用
OH4
75
41
8
8311743
2D/3D
Vコーティング
1個
M12
1.5
鋼用
OH4
82
48
10
8311761
2D/3D
Vコーティング
1個
M12
1.25
鋼用
OH4
82
48
10
8311765
2D/3D
Vコーティング
1個
M12
1.75
鋼用
OH4
82
48
10
8311757
2D/3D
Vコーティング
1個
M14
1.5
鋼用
OH4
88
48
12
8311783
2D/3D
Vコーティング
1個
M14
2
鋼用
OH5
88
48
12
8311779
2D/3D
Vコーティング
1個
M16
1.5
鋼用
OH4
95
52
16
8311801
2D/3D
Vコーティング
1個
M16
2
鋼用
OH5
95
52
16
8311797
2D/3D
Vコーティング
1個
M18
1.5
窒化処理
OH4
100
55
16
8311819
2D/3D
-
1個
M18
2.5
窒化処理
OH5
100
55
16
8311815
2D/3D
-
1個
M20
1.5
窒化処理
OH4
105
58
16
8311837
2D/3D
-
1個
M20
2.5
窒化処理
OH5
105
58
16
8311833
2D/3D
-
1個
M24
3
窒化処理
OH5
120
66
20
8311869
2D/3D
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,361
( 3,697 )
10日目
3,319
( 3,651 )
10日目
3,325
( 3,658 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,863
( 4,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,327
( 4,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,327
( 4,760 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
5,496
( 6,046 )
1日目
7,380
( 8,118 )
1日目
7,380
( 8,118 )
1日目
9,317
( 10,249 )
1日目
9,317
( 10,249 )
1日目
8,009
( 8,810 )
1日目
8,009
( 8,810 )
1日目
8,891
( 9,780 )
1日目
8,891
( 9,780 )
1日目
14,313
( 15,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。
【仕様】
・形状:スパイラルタップ
・ネジ種類:メートル
・食付き部山数:3P
・被削材:アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[◎] / マグネシウム合金鋳物(MC)[◎] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[◎]

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFTのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アルミのタップ加工
4
満足度:4.0
アルミ材のタップ加工に使用しています。通常のタップより切れ味が良いように思います。キリコが巻き付きにくくなったと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT
スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT
メーカーオーエスジー彌満和製作所彌満和製作所オーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,319-1,660 -1,660 -9,729 -2,940 -1,707 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスハイスハイス超硬バナジウムハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材アルミアルミ / 銅アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング