ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W

通常単価(税別)
1,850
税込単価
2,035
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【仕様】・形状:スパイラルタップ・ネジ種類:ウィット・食付き部山数:2.5P・被削材:中炭素鋼(C含有...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認

型番:

EX-SFT-W1/8-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EX-SFT-W1/8-40の仕様・寸法情報

タップ種類
スパイラルタップ
工具材質
バナジウムハイス
ねじ種類
ウィット
ねじサイズ(呼び)
W1/8
ピッチ(P)
40
穴種類
止り穴用
ねじ左右
右ねじ用
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
コーティング・表面処理
ノンコート
食付き部山数
2.5P
精度(等級)
OH1
全長(mm)
46
シャンク径(mm)
4
ツールNo.
18704
CADデータ有無
-
被削材詳細
マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数
型番
EX-SFT-W1/8-40

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

CADデータ有無

最小発注数量
W1/8
40
OH1
46
4
18704
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:スパイラルタップ
・ネジ種類:ウィット
・食付き部山数:2.5P
・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-Wの型番EX-SFT-W1/8-40のページです。 型番EX-SFT-W1/8-40に関する仕様情報を記載しております。
スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-Wのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ねじれ
4
満足度:4.0
タップたてるさい ねじれでスパイラル形状のため 非常にタップが折れにくいです
0人が参考にしています。
SKD11へのタップ加工
4
満足度:4.0
少し硬めの材質ですが、40カ所の加工を問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W
EXZ-SFT 一般用高耐久スパイラルタップ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCM
メーカーオーエスジーオーエスジー彌満和製作所彌満和製作所タンガロイタンガロイ
通常価格1,8501,474 -46,060 -38,410 -13,730 -9,489 -
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目〜2日目〜1日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスハイスハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイス
ねじ種類ウィットメートル台形台形メートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用通リ穴用通リ穴用止り穴用止り穴用
ねじ左右右ねじ用右ねじ用左ねじ用(逆ねじ用)右ねじ用右ねじ用右ねじ用
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング