ツール用品技術窓口

1,000穴加工後も良好な穴品位
| 使用工具 | D-STAD .2510"(φ6.375) |
|---|---|
| 被削材 | CFRP |
| 切削速度 | 100m/min(5,000min-1) |
| 送り速度 | 1,000mm/min(0.2mm/rev) |
| 穴深さ | 8.5mm(通り)ノンステップ |
| 切削油剤 | ドライ |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |

加工穴出口/ドリルマージン摩耗・すくい面摩耗

加工穴数
他社品に対して高品位な加工を継続
| 使用工具 | D-STAD .2510"(φ6.375) |
|---|---|
| 被削材 | CFRP |
| 切削速度 | 100m/min(5,000min-1) |
| 送り速度 | 300mm/min(0.06mm/rev) |
| 穴深さ | 19mm(通り)ノンステップ |
| 切削油剤 | 水溶性切削油剤 |
| 使用機械 | 立形マシニングセンタ |
他社(ねじれPCDドリル)との比較

工具寿命:デラミネーション発生

N形シンニング

1. 切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
2. CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。上表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
3. 厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
4. 承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。
ドリルセレクションガイド
| 品名記号 | D-STAD | ||
|---|---|---|---|
| 被削材 | CFRP | ◎ | |
| GFRP | ○ | ||
| AFRP | ○ | ||
| CFRTP | ○ | ||
| C/C Composit | ◎ | ||
| Honeycomb (Nomex) | △ | ||
| CFRP・スタック | CFRP/Al | × | |
| CFRP/Ti | × | ||
| CFRP/Inconel® | × | ||
| CFRP/CRES | × | ||
| 機械タイプ | CNC | ◎ | |
| Pneumatic | ◎ | ||
| Hand | ○ | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,433円 ( 30,176円 ) | 1日目 |
27,751円 ( 30,526円 ) | 1日目 |
28,051円 ( 30,856円 ) | 1日目 |
35,159円 ( 38,675円 ) | 1日目 |
42,805円 ( 47,086円 ) | 1日目 |
64,502円 ( 70,952円 ) | 1日目 |

ダイジェット
ストライクドリル EZN2D形(2Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN4D形(4Dタイプ)

ダイジェット
EZ ハードドリル EZH形
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー
3.7通常価格(税別):1,450円~