17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 首下長・溝長(L3)(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ

PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ
通常単価(税別)
31,69657,282
税込単価
34,86663,010
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:ホルダ・コーティング:WDI【特長】・大径での加工を超硬ソリッドドリルと同等の能率で加...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド3Dタイプ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

首下長・溝長(L3)

(mm)

商品コード

最小発注数量
63.4
7831015
1個
65.5
7831016
1個
67.1
7831017
1個
71.7
7831018
1個
76.8
7831019
1個
81.4
7831020
1個
85.4
7831021
1個
90.1
7831022
1個
94.7
7831023
1個
98.8
7831024
1個
103.4
7831025
1個
108.4
7831026
1個
112
7831027
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,696
( 34,866 )
1日目
31,696
( 34,866 )
1日目
33,380
( 36,718 )
1日目
33,380
( 36,718 )
1日目
35,269
( 38,796 )
1日目
38,916
( 42,808 )
1日目
38,916
( 42,808 )
1日目
46,525
( 51,178 )
1日目
46,525
( 51,178 )
1日目
46,525
( 51,178 )
1日目
51,152
( 56,267 )
1日目
51,152
( 56,267 )
1日目
57,282
( 63,010 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:ホルダ
・コーティング:WDI
【特長】
・大径での加工を超硬ソリッドドリルと同等の能率で加工できます。

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 3Dタイプ
PXDZ フェニックスヘッド交換式ドリルPXD 5Dタイプ
ヘッド交換式ドリル DrillForceMeister用ドリルボディ L/D=3
ヘッド交換式ドリル DrillMeister L/D=3 TID-F-3
ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ TID-M L/D=3
TID-R L/D=3.5 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
メーカーオーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格31,696-33,703 -54,296 -29,711 -33,728 -29,932 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
コーティング・表面処理WDIコーティング-----
コーティング有無-----
コーティング種類その他-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング