17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC
通常単価(税別)
8,31515,358
税込単価
9,14716,894
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:チップ(ドリル用)・コーティング:WDI・被削材:一般鋼、調質鋼、鋳鉄

詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

商品コード

最小発注数量
14
7831140
1個
14.5
7831145
1個
14.95
7831351
1個
15
7831150
1個
15.25
7831352
1個
15.5
7831155
1個
16
7831160
1個
16.5
7831165
1個
16.7
7831167
1個
17
7831170
1個
17.25
7831353
1個
17.5
7831175
1個
18
7831180
1個
18.5
7831185
1個
18.7
7831187
1個
19
7831190
1個
19.25
7831354
1個
19.5
7831195
1個
20
7831200
1個
20.5
7831205
1個
20.7
7831207
1個
21
7831210
1個
21.25
7831355
1個
21.5
7831215
1個
22
7831220
1個
22.4
7831224
1個
22.5
7831225
1個
23
7831230
1個
23.25
7831356
1個
23.5
7831235
1個
24
7831240
1個
24.5
7831245
1個
25
7831250
1個
25.4
7831254
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,315
( 9,147 )
1日目
8,315
( 9,147 )
1日目
8,315
( 9,147 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,909
( 9,800 )
1日目
8,971
( 9,868 )
1日目
8,971
( 9,868 )
1日目
8,971
( 9,868 )
1日目
8,971
( 9,868 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
9,696
( 10,666 )
1日目
10,726
( 11,799 )
1日目
10,726
( 11,799 )
1日目
10,726
( 11,799 )
1日目
11,668
( 12,835 )
1日目
11,668
( 12,835 )
1日目
11,668
( 12,835 )
1日目
11,668
( 12,835 )
1日目
11,668
( 12,835 )
1日目
12,583
( 13,841 )
1日目
12,583
( 13,841 )
1日目
12,583
( 13,841 )
1日目
12,583
( 13,841 )
1日目
13,857
( 15,243 )
1日目
13,857
( 15,243 )
1日目
13,857
( 15,243 )
1日目
13,857
( 15,243 )
1日目
13,857
( 15,243 )
1日目
14,478
( 15,926 )
1日目
15,358
( 16,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:チップ(ドリル用)
・コーティング:WDI
・被削材:一般鋼、調質鋼、鋳鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-PC
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-KC
フェニックスヘッド交換式ドリルPXDヘッド PXD-NC
ヘッド交換式ドリルヘッド DMM形
ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル用DMC形ドリルヘッド
ヘッド交換式ドリル DMC形
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジータンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8,315-8,315 -7,906 -7,653 -7,160 -6,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
被削材P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)
コーティング・表面処理有無ありあり
コーティング・表面処理(詳細)WDIコーティングWDIコーティングWDIコーティング---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング